Home

Leno™ MSV-B



Leno™ MSV-B to nowa generacja ręcznych zaworów równoważących znajdujących zastosowanie
w instalacjach klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Leno™ MSV-B jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu charakteryzującym się następującymi cechami:
• Zdejmowana głowica umożliwiająca łatwy montaż,
• Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami,
• Łatwe blokowanie nastaw wstępnych,
• Wbudowane złączki pomiarowe do iglic 3mm,
• Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych,
• Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.

Zaleca się stosowanie zaworu Leno™ MSV-B w układach stałego przepływu.


Leno™ MSV-B

Parametry techniczne



MSV-B

003Z4030 DN15LF2.5202.5-20120
003Z4031 DN153.0202.5-20120
003Z4032 DN206.6202.5-20120
003Z4033 DN259.5202.5-20120
003Z4034 DN3218202.5-20120
003Z4035 DN4026202.5-20120
003Z4036 DN5040202.5-20120
003Z4130 DN153.0202.5-20120
003Z4131 DN15LF2.5202.5-20120


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
LENO™ MSV-B
PL_MSV-B_VDB4I149.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: VDB4I149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/09 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności Leno™ MSV-B
700_MSV-B.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCB4L149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/09 2009
 


Instrukcja
 
Manual presetting valve, type MSV-B
VIB4C22M_MSV-B_013R9495.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIB4C22M, Język: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 05/11 2009
 


Poradnik
 
Poradnik Projektanta - Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania
Poradnik projektanta.pdf (10,0 Mb), Numer literatury: VAA6A149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/11 2009