Armatura Grzejnikowa

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości



Zawory o wysokiej przepustowości RA-G stosowane są w instalacjach jednorurowych pompowych lub dwururowych grawitacyjnych.

Do zaworów RA-G pasują nastepujące rodzaje głowic termostatycznych:
gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie programowalne living connect.


Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaŚrednica zaworu
(DN)
Zakres kv przy
Xp = 0.5 - 2.0 K
Szereg wymiarowy

RA-G

013G1675 RA-G 15Prosty150.51 - 1.63D
013G1676 RA-G 15Kątowy150.54 - 2.06D
013G1677 RA-G 20Prosty200.54 - 2.06D
013G1678 RA-G 20Kątowy200.57 - 2.20D
013G1679 RA-G 25Prosty250.57 - 2.27D
013G1680 RA-G 25Kątowy250.59 - 2.41D


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
High capacity valve body, type RA-G, China
VDSXS102_RA_G_China_teamcent.pdf (5,2 Mb), Numer literatury: VDSXS102, Język: English, Data udostępnienia: 01/10 2010
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_D_RA-G_RA2000_teamc.pdf (29,7 Mb), Numer literatury: VDSXG202, Język: English, Data udostępnienia: 03/03 2011
 
RA-G - high capacity valve
VDSXR102_RA_G_teamcent.pdf (6,6 Mb), Numer literatury: VDSXR102, Język: English, Data udostępnienia: 01/10 2010
 
Zawory RA-G o wysokiej przepustowości
Zawory RA-G.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDSXR249, Język: polski, Data udostępnienia: 09/11 2011
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RA-N, RA-G, RA2000,RAW
635_RA.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSXH149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
 
EC-Declaration Radiator Thermostatic Valves
Declaration_VCSXP102_HC.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCSXP102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EC-Declaration RA-G valves
Declaration_RA_G_valves_VCSXR102.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSXR102, Język: English, Data udostępnienia: 21/12 2010
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCSXQ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Deklaracje zgodności
 
EC-Declaration Built-in valves
Declaration_VJSXA102_BIVs.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VJSXA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions RA-G
013R2121_RA_G_VISXE102_.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VISXE102, Język: English, Data udostępnienia: 23/08 2011
 
Tabela konwersji program RA -> RTD
Tabela konwersji.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIGWC149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/12 2011
 


Karta produktu
 
Product memo - the new generation, high capacity RA-G valve
RA-G Produkt Memo_VLSXA102.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VLSXA102, Język: English, Data udostępnienia: 27/01 2011
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Multimedia
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Numer literatury: VVFNA102, Język: English, Data udostępnienia: 09/10 2009
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012