Zawory termostatyczne z nastawą wstępną RA-N



Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.

Do zaworów RA-N pasują nastepujące rodzaje głowic termostatycznych:
gazowe RA 2000, cieczowe RAW, dekoracyjne RAX, termostaty elektroniczne living eco oraz termostaty zdalnie programowalne living connect.


Zawory termostatyczne z nastawą wstępną RA-N

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypWersjaŚrednica zaworu
(DN)
Zakres kv przy
Xp = 0.5 - 2.0 K
Szereg wymiarowy

RA-N

013G0011 RA-N 10Kątowy100.04 - 0.5F
013G0015 RA-N 20Kątowy200.10 - 1.0F
013G0016 RA-N 20Prosty200.10 - 1.0F
013G0031 RA-N 10Kątowy (wersja wydłużona)100.04 - 0.5D
013G0037 RA-N 25Kątowy250.10 - 1.0 
013G0038 RA-N 25Prosty250.10 - 1.0 
013G0113 RA-N 15Kątowy, nypel samouszczelniający150.04 - 0.7F
013G0114 RA-N 15Prosty, nypel samouszczelniający150.04 - 0.7F
013G0115 RA-N 15Kątowy, nypel samouszczelniający, wersja wydłużona150.04 - 0.7D
013G0116 RA-N 15Prosty, nypel samouszczelniający, wersja wydłużona150.04 - 0.7D
013G0151 RA-N 10 UKOsiowy (UK)100.04 - 0.5D
013G0153 RA-N 15 UKOsiowy (UK)150.04 - 0.7D
013G0155 RA-N 20 UKOsiowy (UK)200.16 - 0.8D
013G0233 RA-N 15Trójosiowy prawy 150.04 - 0.7 
013G0234 RA-N 15Trójosiowy lewy150.04 - 0.7 
013G3902 RA-N 10Prosty100.04 - 0.5F
013G3903 RA-N 15Kątowy150.04 -0.7 
013G3904 RA-N 15Prosty150.04 -0.7 
013G3912 RA-N 10Prosty (wersja wydłużona)100.04 - 0.5 
013G3913 RA-N 15Kątowy (wersja wydłużona)150.04 -0.7 
013G3914 RA-N 15Prosty (wersja wydłużona)150.04 -0.7 


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VDSXU202, Język: English, Data udostępnienia: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
RA_N_RA_UN_VDSXJ202_teamc.pdf (13,0 Mb), Numer literatury: VDSXJ202, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2011
 
RA-N presetting valves for China market
VDSXM202_RA_N_teamc.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VDSXM202, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2011
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VDSXL202, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Numer literatury: VDSXH202, Język: English, Data udostępnienia: 09/02 2011
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Numer literatury: VDUZL502, Język: English, Data udostępnienia: 16/03 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE202_RAS-C2_keym_energy_teamc.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VDAVE202, Język: English, Data udostępnienia: 05/05 2011
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VDTYA202, Język: English, Data udostępnienia: 31/01 2011
 
Zawory termostatyczne RA-N z nyplem samouszczelniającym
VDSXP249_RA-N.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDSXP249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/09 2011
 
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną RA-N
VDSXN249_RA-N.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDSXN249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/09 2011
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RA-N, RA-G, RA2000,RAW
635_RA.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSXH149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
 
EC-Declaration Radiator Thermostatic Valves
Declaration_VCSXP102_HC.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCSXP102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
EC-Declaration RA-N 013G0016
Declaration_RA_N_VCSXO102_013G0016.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSXO102, Język: English, Data udostępnienia: 05/10 2010
 
EC-Declaration RA-N, 013G0153
Declaration_RA_N_013G0153_VCSXN102.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSXN102, Język: English, Data udostępnienia: 30/09 2010
 
EC-Declaration RA-N, DN15
Declaration_RA_N_013G0151_013G0155_VCSXM102_.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSXM102, Język: English, Data udostępnienia: 30/09 2010
 
EC-declaration: RA-N radiator valves, series F
Declaration_RA_N_VCSXG202_.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSXG202, Język: English, Data udostępnienia: 05/10 2010
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCSXQ102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCGWB102, Język: English, Data udostępnienia: 10/05 2011
 


Deklaracje zgodności
 
EC-Declaration Built-in valves
Declaration_VJSXA102_BIVs.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VJSXA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
VISXA202_press-fit.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VISXA202, Język: English, Data udostępnienia: 02/06 2009
 
RA 2000 Replacement Tool & Valve Inserts
1_013R9310_vi31i151_013G3085-tool.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIUHC102, Język: English, Data udostępnienia: 01/03 2001
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VI31H200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 01/02 2007
 
Tabela konwersji program RA -> RTD
Tabela konwersji.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIGWC149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/12 2011
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Multimedia
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Numer literatury: VVTYN102, Język: English, Data udostępnienia: 04/10 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Numer literatury: VVTTD102, Język: English, Data udostępnienia: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Numer literatury: VVTWZ102, Język: English, Data udostępnienia: 14/09 2005
 
Introduction to thermostatic radiator valves
PL_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Numer literatury: VVTYH149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/03 2009
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Numer literatury: VVTYD102, Język: English, Data udostępnienia: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Numer literatury: VVFNA102, Język: English, Data udostępnienia: 09/10 2009
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Prospekt
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VBAVZ102, Język: English, Data udostępnienia: 12/05 2009