Elektroniczne regulatory temperatury

Termostaty przylgowe



Grupa termostatów przylgowych

Termostaty przylgowe

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypOpis

ATC

041E0010 ATCTermostat przylgowy, z opaską mocującą (20 do 80cm)

ATF

087N6712 ATFTermostat przylgowy z opaską mocującą do rury ½" - 2"


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Termostaty przylgowe ATC, ATF
ATC, ATF.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDAGB149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/03 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności ATC
663_ATC.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCAGD149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/03 2009
 
Deklaracja zgodności ATF
664_ATF.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCAGC149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/03 2009
 


Instrukcja
 
ATC Instrukcja
9611v05.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIAGA212, Język: UK English, Data udostępnienia: 11/07 2007
 
ATF Instrukcja
2071.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VIAGB102, Język: English, Data udostępnienia: 01/05 2005
 


Katalog
 
Elektroniczne regulatory temperatury
Randall-2006.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VKRIM149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 2006