Ciepłownictwo

ECL Comfort 110



ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych,
układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

Jest to regulator elektroniczny do regulacji
• pogodowej (ogrzewanie)
• stałotemperaturowej (przygotowanie c.w.u., itp.)

Regulator jest przygotowany do nowych aplikacji poprzez kartę chip i interfejs komunikacji.


ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel,
jedna wtyczka.

Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz użytkowy. Wyświetlane na wyświetlaczu symbole graficzne i tekstowe umożliwiają szybki przegląd danych.


ECL Comfort 110

Parametry techniczne



ECL Comfort 110

087B1251 Universal hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Universal hardware - 24 V a.c. with timer program2414
087B1261 Universal hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Universal hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentacja



9 Wyszukane dokumenty: 1 arkusz informacyjny i 8 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
ECL Comfort 110
VDKTC349_ECL110.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDKTC349, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 


Instrukcja
 
ECA 110 mounting instructions
VIKTR100_ECA110_MG.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIKTR100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF249_116_ECL110.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIKTF249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF249_116_ECL110_booklet.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIKTF249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, QG
VIKTI149_116_ECL110_QG.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIKTI149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG349_130_ECL110.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIKTG349, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG349_130_ECL110_booklet.pdf (2,6 Mb), Numer literatury: VIKTG349, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH149_130_ECL110_QG.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIKTH149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, mounting guide
VIKTJ200_ECL110_MG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIKTJ200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 13/07 2007
 


Akcesoria



087B1249 Zestaw do montażu ECL
ECA 110 Program czasowy do ECL Comfort 110 (chip karta).