Ciepłownictwo

ECL Comfort 110



ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych,
układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

Jest to regulator elektroniczny do regulacji
• pogodowej (ogrzewanie)
• stałotemperaturowej (przygotowanie c.w.u., itp.)

Regulator jest przygotowany do nowych aplikacji poprzez kartę chip i interfejs komunikacji.


ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel,
jedna wtyczka.

Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz użytkowy. Wyświetlane na wyświetlaczu symbole graficzne i tekstowe umożliwiają szybki przegląd danych.


ECL Comfort 110

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Comfort 110

087B1251 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c.2414
087B1252 Wyposażenie uniwersalne - 24 V a.c. z programatorem czasowym2414
087B1261 Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c.23014
087B1262 Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c. z programatorem czasowym23014


Dokumentacja



12 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny i 10 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
ECL Comfort 110
VDKTC349_ECL110.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDKTC349, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECA 110 mounting instructions
VIKTR100_ECA110_MG.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIKTR100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF249_116_ECL110.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIKTF249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF249_116_ECL110_booklet.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIKTF249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, QG
VIKTI149_116_ECL110_QG.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIKTI149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG349_130_ECL110.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIKTG349, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG349_130_ECL110_booklet.pdf (2,6 Mb), Numer literatury: VIKTG349, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH149_130_ECL110_QG.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIKTH149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/08 2008
 
ECL Comfort 110, mounting guide
VIKTJ200_ECL110_MG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIKTJ200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 13/07 2007
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Akcesoria



087B1249 Zestaw do montażu ECL
ECA 110 Program czasowy do ECL Comfort 110 (chip karta).