Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Sitemap
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Do spawania
Kołnierzowe
Kołnierzowe/do spawania
Z gwintem wewnętrznym
JIP z gwintem wewnętrznym/do spawania
Pełnoprzelotowe
Zawory bliźniacze
Do s.c. preizolowanych
Wykonania specjalne
Element wykonawczy do zamykania /otwierania
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Int. Threaded/Welded
JIP-IW is an ON/OFF ball valve with internal threaded and weldeded connection.
The valves are specially designed for district heating systems and other hot-water systems in which the water has been treated in order to avoid corrosion. The valves are also suitable for district cooling systems.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
DN
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Connection type
No. of ports
(way)
JIP-IW
065N0900
15
11
40
180
Int. thread / welded
2
065N0905
20
15
40
180
Int. thread / welded
2
065N0910
25
34
40
180
Int. thread / welded
2
065N0915
32
52
40
180
Int. thread / welded
2
065N0920
40
96
40
180
Int. thread / welded
2
065N0925
50
184
40
180
Int. thread / welded
2
JIP-IW low
065N0904
15
11
40
180
Int. thread / welded
2
065N0908
20
15
40
180
Int. thread / welded
2
065N0914
25
34
40
180
Int. thread / welded
2
065N0917
32
52
40
180
Int. thread / welded
2
Dokumentacja
2 Wyszukane dokumenty:
1 arkusz informacyjny
i
1 instrukcja
Arkusz informacyjny
JIP-FF/FW/WW/II/IW
VDKDD349_HD_Ball_Valves_PL.pdf
(2,3 Mb), Numer literatury: VDKDD349, Język: polski, Data udostępnienia: 31/08 2011
Instrukcja
Ball valves type JIP
VIHAM31S_JIP.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VIHAM31S, Język: DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Data udostępnienia: 16/06 2008
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne