XB 04, 1-stopniowe



Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.


XB 04, 1-stopniowe

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypMax. ciśnienie robocze
(bar)
PodłączenieŚrednica króćcówIlość stopniLiczba płyt

XB 04-1

004B1011 XB 04-1 825Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 18
004B1012 XB 04-1 1025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 110
004B1014 XB 04-1 1625Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 116
004B1016 XB 04-1 2025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 120
004B1017 XB 04-1 2625Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 126
004B1019 XB 04-1 3025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 130
004B1021 XB 04-1 3625Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 136
004B1023 XB 04-1 4025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 140
004B1024 XB 04-1 5025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 150
004B1026 XB 04-1 6025Gwint zewn.G 3/4" A x 20mm 160


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE849_XB.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VDKAE849, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2010
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja WE - wymienniki ciepła
CE_DZ-wym-PL-070705.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVA249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/07 2007
 
Wytyczne do jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią
VJKVD149_Guideline_Waterquality_Danfoss_DH_hex.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVD149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/02 2008
 


Instrukcja
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33Ssp_XB.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VIKAA33S, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/11 2010
 
XB Mounting bracket
VIKAG100_XB_mount_brack_04-03-26.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIKAG100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/03 2004
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
 


Oprogramowanie downloads
 
Heat Exchanger Calculator 4-2-20
HEXCALC_Installer_4_2_20pol_2.exe (43,4 Mb), Numer literatury: VSKVA349, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2010