XG 20 H/L



Skręcane, płytowe wymienniki ciepła zostały zaprojektowane do stosowania w systemach ciepłowniczych. Charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Są odpowiednie do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej specjalnie tam gdzie wymagane jest czyszczenie. Mogą być również stosowane w układach wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz w aplikacjach przemysłowych.

XG 20 H/L

Parametry techniczne



XG 20H

004B5205 XG 20H-1-1016Gwint zewnętrzny2"110
004B5210 XG 20H-1-2016Gwint zewnętrzny2"120
004B5215 XG 20H-1-3016Gwint zewnętrzny2"130
004B5220 XG 20H-1-4016Gwint zewnętrzny2"140
004B5225 XG 20H-1-5016Gwint zewnętrzny2"150
004B5230 XG 20H-1-6016Gwint zewnętrzny2"160
004B5235 XG 20H-1-7016Gwint zewnętrzny2"170
004B5240 XG 20H-1-8016Gwint zewnętrzny2"180
004B5245 XG 20H-1-9016Gwint zewnętrzny2"190
004B5250 XG 20H-1-10016Gwint zewnętrzny2"1100
004B5255 XG 20H-1-11016Gwint zewnętrzny2"1110
004B5260 XG 20H-1-12016Gwint zewnętrzny2"1120
004B5270 XG 20H-1-14016Gwint zewnętrzny2"1140

XG 20L

004B2954 XG 20L-1-1016Gwint zewnętrznyG 2 A110
004B2955 XG 20L-1-2016Gwint zewnętrznyG 2 A120
004B2956 XG 20L-1-3016Gwint zewnętrznyG 2 A130
004B2957 XG 20L-1-4016Gwint zewnętrznyG 2 A140
004B2958 XG 20L-1-5016Gwint zewnętrznyG 2 A150
004B2959 XG 20L-1-6016Gwint zewnętrznyG 2 A160
004B2960 XG 20L-1-7016Gwint zewnętrznyG 2 A170
004B2961 XG 20L-1-8016Gwint zewnętrznyG 2 A180
004B2962 XG 20L-1-9016Gwint zewnętrznyG 2 A190
004B2963 XG 20L-1-10016Gwint zewnętrznyG 2 A1100
004B2964 XG 20L-1-11016Gwint zewnętrznyG 2 A1110
004B2965 XG 20L-1-12016Gwint zewnętrznyG 2 A1120
004B2966 XG 20L-1-14016Gwint zewnętrznyG 2 A1140


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
XG, skręcany wymiennik ciepła
VDKAF549_XG.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDKAF549, Język: polski, Data udostępnienia: 14/07 2008
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja WE - wymienniki ciepła
CE_DZ-wym-PL-070705.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVA249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/07 2007
 


Instrukcja
 
XB & XG Standard insulation
VIKAD100_XB_XG_stand_insul-04-03-26.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIKAD100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/03 2004
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIKAB53C, Język: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VIKAC43C, Język: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 16/09 2009