XB 50, 1- stopniowy



Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.


XB 50, 1- stopniowy

Parametry techniczne



Numer katalogowyTypMax. ciśnienie robocze
(bar)
PodłączenieŚrednica króćcówIlość stopniLiczba płyt

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 SB 3025Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 SB 3625Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 SB 4025Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm140
004B1106 XB 51H-1 SB 5025Gwint zewnętrznyG 2 A x 50mm150
004B1107 XB 51H-1 SB 6025KołnierzDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1 SB 7025KołnierzDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1 SB 8025KołnierzDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1 SB 9025KołnierzDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1 SB 10025KołnierzDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1 SB 11025KołnierzDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1 SB 12025KołnierzDN50 / DN501120
004B1815 XB 51H-1 30 25Gwint zewnętrzny2"130
004B1818 XB 51H-1 36 25Gwint zewnętrzny2"136
004B1820 XB 51H-1 4025Gwint zewnętrzny2"140
004B1825 XB 51H-1 5025Gwint zewnętrzny2"150
004B1830 XB 51H-1 6025Gwint zewnętrzny2"160
004B1835 XB 51H-1 7025Gwint zewnętrzny2"170
004B1840 XB 51H-1 8025Gwint zewnętrzny2"180
004B1845 XB 51H-1 9025Gwint zewnętrzny2"190
004B1850 XB 51H-1 10025Gwint zewnętrzny2"1100
004B1855 XB 51H-1 11025Gwint zewnętrzny2"1110
004B1860 XB 51H-1 12025Gwint zewnętrzny2"1120


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE849_XB.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VDKAE849, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2010
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja WE - wymienniki ciepła
CE_DZ-wym-PL-070705.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVA249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/07 2007
 
Wytyczne do jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią
VJKVD149_Guideline_Waterquality_Danfoss_DH_hex.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVD149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/02 2008
 


Instrukcja
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33Ssp_XB.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VIKAA33S, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/11 2010
 
XB Mounting bracket
VIKAG100_XB_mount_brack_04-03-26.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIKAG100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/03 2004
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
 


Oprogramowanie downloads
 
Heat Exchanger Calculator 4-2-20
HEXCALC_Installer_4_2_20pol_2.exe (43,4 Mb), Numer literatury: VSKVA349, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2010