Termostaty do systemów przeciwoblodzeniowych



Elektroniczne sterowniki i termostaty do montażu na szynie DIN.

Na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności powietrza system sam określa koniczność rozmrożenia danej powierzchni i następnie samoczynnie sięwyłącza.

Zastosowania:
- systemy przeciwoblodzeniowe insytalacji na rurach i rurociągach
- gruntowe systemy przeciwoblodzeniowe (schody, podjazdy)
- dachowe systemy przeciwoblodzeniowe (rynny, rury spustowe)


Termostaty do systemów przeciwoblodzeniowych

Parametry techniczne



Numer katalogowyZakres temperatury
(C)
ObciążenieIP klasaWymiary termostatu
(mm)

330 Thermostat, EFET

088L0444  16A / 3600WIP 2086x36x52

850 Thermostat, EFIT

088L0449  230V ~ 15AIP 20105x23,5x53
088L0458   IP 67H:74mm, D:87mm
088L0459   IP 67216x23,5x15


Dokumentacja



4 Wyszukane dokumenty: 3 instrukcja i 1 prospekt


Instrukcja
 
Czujniki dla termostatu EFIT 850
088L8064 EFIT 850sensor PL.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VISGU149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
 
Termostat EFET 330
088L8054-EFET_330_PL.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VISGS149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
 
Termostat EFIT 850
088L8069 EFIT 850 controler PL(2).pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VISGT149, Język: polski, Data udostępnienia: 27/03 2008
 


Prospekt
 
Systemy Ogrzewania Elektrycznego Danfoss
danfoss ulotka_final1.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2007