Ciepłownictwo

Zestaw VHX



Zestaw VHX-Duo - do grzejników dekoracyjnych łazienkowych z połączeniem dolnym króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem wewnętrznym R1/2”. W skład zestawu wchodzi głowica RAX lub ogranicznik RTX. Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika dlatego króciec powrotny z grzejnika powinien być po stronie głowicy termostatycznej zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody. Fabrycznie głowica zamontowana jest z lewej strony, położeniegłowicy bardzo łatwo zmienićna stronę prawą. Z zestawem w wersji kątowej może być stosowana grzałka elektryczna montowana z prawej lub lewej strony zaworu.

Zestaw VHX-Mono do grzejników dekoracyjnych łazienkowych posiada specjalną rurkę zanurzeniową (dla wewnętrznej cyrku¬lacji wody w grzejniku), co pozwala na podłączenie grzejnika tylko w jednym punkcie. W skład zestawu wchodzi głowica RAX lub ogranicznik RTX. Zawór VHX reguluje przepływ wody wypływającej z grzejnika dlatego przewód powrotny instalacji powinien być usytuowany po stronie głowicy termostatycznej zestawu. Zawór posiada funkcję odcięcia wody. Fabrycznie głowica zamontowana jest z lewej strony, położenie głowicy bardzo łatwo zmienić stronę prawą. W drugim wolnym kolektorze można zamontować grzałkę elektryczną.


Zestaw VHX

Parametry techniczne



Numer katalogowyProduktWersjaOpisKolorPołączenie
grzejnik
Połączenie
instalacja

VHX

013G4276 VHX-DUOProsty, podwójne połączenie 50 mmGłowica RAX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4278 VHX-DUOProsty, podwójne połączenie 50 mmGłowica RAX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4279 VHX-DUOKątowy, podwójne połączenie 50 mmGłowica RAX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4281 VHX-DUOKątowy, podwójne połączenie 50 mmGłowica RAX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4282 VHX-MONOProsty, pojedyńcze połączenieGłowica RAX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4284 VHX-MONOProsty, pojedyńcze połączenieGłowica RAX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4285 VHX-MONOKątowy, pojedyńcze połączenieGłowica RAX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4287 VHX-MONOKątowy, pojedyńcze połączenieGłowica RAX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4376 VHX-DUOProsty, podwójne połączenie 50 mmOgranicznik RTX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4378 VHX-DUOProsty, podwójne połączenie 50 mmOgranicznik RTX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4379 VHX-DUOKątowy, podwójne połączenie 50 mmOgranicznik RTX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4381 VHX-DUOKątowy, podwójne połączenie 50 mmOgranicznik RTX w komplecieBiały RAL 9016G 1/2 AG 1/2
013G4382 VHX-MONOProsty, pojedyńcze połączenieOgranicznik RTX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4384 VHX-MONOProsty, pojedyńcze połączenieOgranicznik RTX w komplecieBiały RAL9016G 1/2 AG 1/2
013G4385 VHX-MONOKątowy, pojedyńcze połączenieOgranicznik RTX w komplecieChromG 1/2 AG 1/2
013G4387 VHX-MONOKątowy, pojedyńcze połączenieOgranicznik RTX w komplecieBiały RAL 9016G 1/2 AG 1/2


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
VHX valve sets with RTX temperature limiter
VDUYN402_VHX_RTX_teamcent.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDUYN402, Język: English, Data udostępnienia: 07/10 2011
 
Zestaw VHX do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych
VHX_RAX_010.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDUYQ149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/04 2008
 
Zestaw VHX z ogranicznikiem temp. powrotu RTX
VHX_RTX.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDUYN249, Język: polski, Data udostępnienia: 28/04 2008
 
Zestaw X-tra Collection z ogranicznikiem RTX
x-tra_RTX.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDVJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/09 2007
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności VHX-DUO, VHX-MONO
777_VHX_RAX_RTX.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVJH149, Język: polski, Data udostępnienia: 20/10 2011
 
EC-Declaration VHX with RAX or RTX sensor
Declaration_VHX_RAL9016_Chrome_VCVJF102.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCVJF102, Język: English, Data udostępnienia: 14/09 2010
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja zgodności grzałki do zaworów VHX-DUO
780_grzalki X-tra.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VJATA149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/12 2011
 
Deklaracja zgodności zestaw dystansujący X-tra Collection
781_zestaw dystansujacy X-tra.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VJATB149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/12 2011
 


Instrukcja
 
Danfoss electric heat element & VHX for wall connection
013R9434_VIUYK202_VHX-wall_electric_heat_element_2011.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VIUYK202, Język: English, Data udostępnienia: 26/05 2011
 
Danfoss VHX-DUO valve set for floor connection
013R9430_VIUYC302_VHX-DUO_set_floor.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIUYC302, Język: English, Data udostępnienia: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-DUO valve set for wall connection
013R9431_VIUYB402_VHX-DUO_set_wall_2011.pdf (2,3 Mb), Numer literatury: VIUYB402, Język: English, Data udostępnienia: 26/05 2011
 
Danfoss VHX-MONO valve set for floor connection
013R9432_VIUYJ302_VHX-MONO_set_floor.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VIUYJ302, Język: English, Data udostępnienia: 29/11 2007
 
Danfoss VHX-MONO valve set for wall connection
013R9433_VIUYI402_VHX-MONO_set_wall_2011.pdf (2,2 Mb), Numer literatury: VIUYI402, Język: English, Data udostępnienia: 26/05 2011
 
Grzałka & VHX wersja kątowa
VHX-D_katowy+grzalka.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EIUYR149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 
Grzałka elektryczna PTC do grzejników łazienkowych
Grzalka_elektryczna_PTC.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIVJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 
Heating elements for VHX
013R9445_Elstav.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIATB155, Język: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Data udostępnienia: 01/03 2006
 
VHX adapter for standard heating element
013R9444_standard-adapter.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIATA155, Język: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Data udostępnienia: 01/07 2006
 
VHX-Duo wersja kątowa
VHX-D_katowy.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EIUYT149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 
VHX-Duo wersja prosta
VHX-D_prosty.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EIUYS149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 
VHX-Mono wersja kątowa
VHX-M_katowy.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EIUYU149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 
VHX-Mono wersja prosta
VHX-M_prosty.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: EIUYV149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 20/08 2007
 
Ulotka - Danfoss X-tra Collection
ulotka_xtracollection.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2008
 
VHX valve sets (X-tra Collection™)
VBUYP102_VHX.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VBUYP102, Język: English, Data udostępnienia: 20/03 2006