Zawory odcinające do grzejników łazienkowych



Zawory odcinające z funkcją napełninia / opróżniania.
Wykorzystywane są w instalacjach z drabinkowymi grzejnikami łazienkowymi, a także z grzejnikami z połączeniem 50 mm. Nowa seria zaworów doskonale komponuje się z pozostałymi elementami wnętrza.


Zawory odcinające do grzejników łazienkowych

Parametry techniczne



RLV-CX

003L0273 RLV-CXKątowyZawór odcinającyChromRp 1/2R 1/2
003L0274 RLV-CXProstyZawór odcinającyChromRp 1/2R 1/2

RLV-X

013G4032 RLV-XMontaż z prawej stronyZawór odcinającyChromR 1/2Rp 1/2
013G4033 RLV-XMontaż z lewej stronyZawór odcinającyChromR 1/2Rp 1/2
013G4042 RLV-XMontaż z prawej stronyZawór odcinającyBiały RAL 9010R 1/2Rp 1/2
013G4043 RLV-XMontaż z lewej stronyZawór odcinającyBiały RAL 9010R 1/2Rp 1/2
013G4052 RLV-XMontaż z prawej stronyZawór odcinającyBiały RAL 9016R 1/2Rp 1/2
013G4053 RLV-XMontaż z lewej stronyZawór odcinającyBiały RAL 9016R 1/2Rp 1/2
013G4062 RLV-XMontaż z prawej stronyZawór odcinającyStal nierdzewna (inox)R 1/2Rp 1/2
013G4063 RLV-XMontaż z lewej stronyZawór odcinającyStal nierdzewna (inox)R 1/2Rp 1/2


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDUVH102, Język: English, Data udostępnienia: 01/06 2002
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDVJF202, Język: English, Data udostępnienia: 26/11 2008
 
X-tra Collection Zawory do grzejnikov lazienkowych
vd32c749_RAX.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDUVV249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 
Zawory termostatyczne chromowame RA-NCX i odcinające RLV-CX
RA-NXC_RLV-X.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDVJI149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
 
Zawory termostatyczne chromowane, RA-NCX, RLV-CX
vd32c749_RA_NCX.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/09 2007
 


Arkusz informacyjny
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VEUUM102, Język: English, Data udostępnienia: 22/02 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności - RLV-CX
DZ_624.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCQDS149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/03 2008
 


Instrukcja
 
X-tra Collection™ Lockshield Valve RLV-X
013G9362_RLV-X.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIUUE15H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 03/08 2004
 


Instrukcja montażu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Numer literatury: VIMUVN102, Język: English, Data udostępnienia: 01/04 2003
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
sciaga2009.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VGFOA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/06 2009
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 20/08 2007
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE149_RAX_leaflet.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VBVFE149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
Product sheet for RAN-CX
DXC_product-sheet_VBVJD102.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVJD102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVFE102, Język: English, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VBUVF102, Język: English, Data udostępnienia: 01/12 2002
 
Ulotka - Danfoss X-tra Collection
ulotka_xtracollection.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2008
 
Ulotka dla instalatorów X-tra Collection
X_tra_instal.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VBUUX149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/07 2005
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VBVJC102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007