Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych



Zawory termostatyczne wyposażone są w funkcję nastawy wstępnej. Wykorzystywane są w instalacjach z drabinkowymi grzejnikami łazienkowymi, a także z grzejnikami z połączeniem 50 mm. Nowa seria zaworów doskonale komponuje się z pozostałymi elementami wnętrza.

Z zaworami możemy stosować głowice z połączeniem typu RA tj.RA 2000, RAW, RAX


Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych

Parametry techniczne



RA-NCX

013G4239 RA-NCXDN15 trójosiowy, montowany z prawej stronyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4240 RA-NCXDN15 trójosiowy, montowany z lewej stronyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4247 RA-NCXDN15 kątowyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4248 RA-NCXDN15 prostyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2

RA-URX

013G4030 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.ChromR 1/2R 1/2
013G4031 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.ChromR 1/2R 1/2
013G4040 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9010R 1/2R 1/2
013G4041 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9010R 1/2R 1/2
013G4050 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9016R 1/2R 1/2
013G4051 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9016R 1/2R 1/2
013G4060 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Stal nierdzewna (inox)R 1/2R 1/2
013G4061 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Stal nierdzewna (inox)R 1/2R 1/2


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Exclusive series of radiator valves for towel rails
1_vd31C102_RA-URX.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDUVH102, Język: English, Data udostępnienia: 01/06 2002
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDVJF202, Język: English, Data udostępnienia: 26/11 2008
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VDUVV302, Język: English, Data udostępnienia: 14/01 2008
 
X-tra Collection Zawory do grzejnikov lazienkowych
vd32c749_RAX.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDUVV249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 
Zawory termostatyczne chromowame RA-NCX i odcinające RLV-CX
RA-NXC_RLV-X.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDVJI149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/05 2009
 
Zawory termostatyczne chromowane, RA-NCX, RLV-CX
vd32c749_RA_NCX.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/09 2007
 


Arkusz informacyjny
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VEUUM102, Język: English, Data udostępnienia: 22/02 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności - RA-NCX
DZ_623.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSXF149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/03 2008
 
RA-URX valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-URX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 25/09 2006
 


Instrukcja
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIUYW102, Język: English, Data udostępnienia: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIUUF15H, Język: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 03/08 2004
 


Instrukcja montażu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Numer literatury: VIMUVN102, Język: English, Data udostępnienia: 01/04 2003
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
sciaga2009.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VGFOA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/06 2009
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 20/08 2007
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE149_RAX_leaflet.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VBVFE149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
Product sheet for RAN-CX
DXC_product-sheet_VBVJD102.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVJD102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVFE102, Język: English, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VBUVF102, Język: English, Data udostępnienia: 01/12 2002
 
Ulotka - Danfoss X-tra Collection
ulotka_xtracollection.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2008
 
Ulotka dla instalatorów X-tra Collection
X_tra_instal.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VBUUX149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/07 2005
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VBVJC102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007