Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych



Zawory termostatyczne wyposażone są w funkcję nastawy wstępnej. Wykorzystywane są w instalacjach z drabinkowymi grzejnikami łazienkowymi, a także z grzejnikami z połączeniem 50 mm. Nowa seria zaworów doskonale komponuje się z pozostałymi elementami wnętrza.

Z zaworami możemy stosować głowice z połączeniem typu RA tj.RA 2000, RAW, RAX


Zawory termostatyczne do grzejników łazienkowych

Parametry techniczne



Numer katalogowyProduktWersjaOpisKolorPołączenie
grzejnik
Połączenie
instalacja

RA-NCX

013G4239 RA-NCXDN15 trójosiowy, montowany z prawej stronyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4240 RA-NCXDN15 trójosiowy, montowany z lewej stronyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4247 RA-NCXDN15 kątowyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2
013G4248 RA-NCXDN15 prostyZawór termostatyczny z nastawą wstępnąChromR 1/2Rp 1/2

RA-URX

013G4030 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.ChromR 1/2R 1/2
013G4031 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.ChromR 1/2R 1/2
013G4050 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9016R 1/2R 1/2
013G4051 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Biały RAL 9016R 1/2R 1/2
013G4060 RA-URXMontaż z prawej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Stal nierdzewna (inox)R 1/2R 1/2
013G4061 RA-URXMontaż z lewej stronyZawór termostatyczny do montażu na powrocie.Stal nierdzewna (inox)R 1/2R 1/2


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
RA-NCX & RLV-CX, chrome plated radiator and lockshield valves
VDVJF202_RA-NCX_RLV-CX_teamcen.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDVJF202, Język: English, Data udostępnienia: 26/11 2008
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV502_RAX_Set_teamcent.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDUVV502, Język: English, Data udostępnienia: 12/10 2011
 
X-tra Collection Zawory do grzejnikov lazienkowych
X-tra_RAX.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDUVV249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 
Zawory termostatyczne chromowane, RA-NCX, RLV-CX
VDVJA249_RA-NCX.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDVJA249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/09 2011
 


Arkusz informacyjny
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VEUUM102, Język: English, Data udostępnienia: 22/02 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności - RA-NCX
697.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSXF249, Język: polski, Data udostępnienia: 09/11 2011
 
Deklaracja zgodności - zestawy X-tra Collection z RAX lub RTX
696_RA-URX_RLV-X.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVJI149, Język: polski, Data udostępnienia: 20/10 2011
 


Instrukcja
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIUYW102, Język: English, Data udostępnienia: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIUUF15H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 03/08 2004
 


Instrukcja montażu
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Numer literatury: VIMUVN102, Język: English, Data udostępnienia: 01/04 2003
 


Katalog
 
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf (12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
Danfoss_Instalator_mini_2011.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VGFOA249, Język: polski, Data udostępnienia: 03/10 2011
 
Poradnik instalatora - Armatura grzejnikowa 2012
Danfoss_poradnik instalatora armatura grzejnikowa_2012.pdf (12,2 Mb), Numer literatury: VGSXC349, Język: polski, Data udostępnienia: 03/02 2012
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 20/08 2007
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE149_RAX_leaflet.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VBVFE149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
Product sheet for RAN-CX
DXC_product-sheet_VBVJD102.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVJD102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVFE102, Język: English, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VBUVF102, Język: English, Data udostępnienia: 01/12 2002
 
Ulotka - Danfoss X-tra Collection
ulotka_xtracollection.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2008
 
Ulotka dla instalatorów X-tra Collection
X_tra_instal.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VBUUX149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/07 2005
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VBVJC102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007