LENO™ MSV-BD



LENO™ MSV-BD to nowa generacja ręcznych zaworów równoważących znajdujących zastosowanie w instalacjach klimatyzacji oraz ciepłej wody użytkowej.
LENO™ MSV-BD jest połączeniem zaworu kulowego i równoważącego, co umożliwia odcięcie przepływu niezależnie od nastawy.


LENO™ MSV-BD

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiar
(DN)
kvs
(m3/h)
Połączenie

LENO™MSV-BD

003Z4000 15 LF2,5Rp ½
003Z4001 153,0Rp ½
003Z4002 206,6Rp ¾
003Z4003 259,5Rp 1
003Z4004 3218Rp 1¼
003Z4005 4026Rp 1½
003Z4006 5040 Rp 2"
003Z4100 15 LF2,5G ¾ A
003Z4101 153,0G ¾ A
003Z4102 206,6G 1 A


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-BD
MSV-BD_Arkusz informacyjny_2011.pdf (3,0 Mb), Numer literatury: VDB4O149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
 


Certyfikaty
 
Atest higieniczny zaworu LENO™ MSV-BD
MSV-BD Atest higieniczny.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VCB4I149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2009
 
Deklaracja zgodności LENO™ MSV-BD
738-MSV-BD.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCB4E149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/03 2009
 


Instrukcja
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2,7 Mb), Numer literatury: VIB4E31F, Język: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Data udostępnienia: 28/09 2011
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Katalog_Zawory_Podpionowe_2011.pdf (18,1 Mb), Numer literatury: VKA6E149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2011
 
System sterowania instalacją cyrkulacyjną c.w.u
Katalog_CWU_2011.pdf (13,3 Mb), Numer literatury: VKD3A149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/03 2011
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Broszura LENO™ MSV-BD
LENO_ulotka.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VBB4E149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/03 2011