|
|
|
Grzałki elektryczne do grzejników łazienkowych
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Opis | Kolor |
Grzałki elektryczne do zestawów VHX |
|
013G4166
| Adapter do grzałki G1/2 | Dostarczany w standardzie z grzałkami elektrycznymi | - |
|
013G4167
| Grzałka 150 W | Grzałka elektryczna do zaworu VHX, 230 V | Chrom |
|
013G4168
| Grzałka 300 W | Grzałka elektryczna do zaworu VHX, 230 V | Chrom |
|
013G4169
| Grzałka 600 W | Grzałka elektryczna do zaworu VHX, 230 V | Chrom |
|
Dokumentacja
|
Certyfikaty
EC-Declaration of Conformity VHX Heating Elements
Declaration_VCATA102_VHX.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VCATA102, Język: English, Data udostępnienia: 24/11 2011
|
|
|
Deklaracje zgodności
Deklaracja zgodności grzałki do zaworów VHX-DUO
780_grzalki X-tra.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VJATA149, Język: polski, Data udostępnienia: 22/12 2011
|
|
|
Instrukcja
Grzałka elektryczna PTC do grzejników łazienkowych
Grzalka_elektryczna_PTC.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIVJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 16/04 2007
|
Heating elements for VHX
013R9445_Elstav.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIATB155, Język: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Data udostępnienia: 01/03 2006
|
VHX adapter for standard heating element
013R9444_standard-adapter.pdf
(2,7 Mb), Numer literatury: VIATA155, Język: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Data udostępnienia: 01/07 2006
|
|
|
Katalog
Termostaty grzejnikowe 2011 - katalog produktów
Katalog armatura grzejnikowa 2011.pdf
(12,3 Mb), Numer literatury: VKSXB249, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
|
|
|
Podręcznik
|
|
|
|
|
|
|