Ciepłownictwo

AVT



Siłownik (element termostatyczny) regulatora bezpośredniego działania propocjonalnej regulacji temperatury.

W połączeniu z zaworami VG(F) regulator stosowany głównie w układach przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z wymiennikami pojemnościowymi, z zasobnikami lub z wymiennikami przepływowymi. Może być także stosowany w układach ze zmieszaniem pompowym jak również w systemach instalacji grzewczych. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

W połączeniu z zaworami VGS regulator stosowany głównie w instalacjach parowych lub wodnych dla temperatur nie przekraczających 200° C. Regulator zamyka się przy wzroście temperatury.

W połączeniu z zaworami VGU(F) regulator stosowany głównie w instalacjach chłodniczych. Regulator otwiera się przy wzroście temperatury.

Regulatory temperatury AVT / VG(F) i AVT / VGS są są przetestowane wg EN 14597. Mogą być używane w kombinacji połączeń; ze strażnikiem temperatury STM oraz bezpiecznikiem temperatury STL.


AVT

Parametry techniczne





Dokumentacja



8 Wyszukane dokumenty: 7 arkusz informacyjny i 1 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AVT / VG(F)
VDJKA249_AVTV.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VDJKA249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2011
 
AVT / VGS (Generacja 2006)
AVT-VGS_VDJKC249.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDJKC249, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 
AVT / VGU
VDJKB249_AVTU.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDJKB249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2011
 
STM /VG(F) / AVT - STLV
VDJKE249_STM-STLV.pdf (3,2 Mb), Numer literatury: VDJKE249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2011
 
VG, VGF zawory (PN 25)
VDHDU249_VG-VGF.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDHDU249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2011
 
VGS valves PN25 (Generation 2006)
VGS_VDHDW149.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDHDW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV249_VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDHDV249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/05 2011
 


Instrukcja
 
AVT (Generation 2006)
AVT-VIGCW18N.pdf (3,3 Mb), Numer literatury: VIGCW18N, Język: DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 09/02 2006