VGS



VGS są 2–drogowymi zaworami gwintowanymi, hydraulicznie odciążonymi z możliwością połączenia z:
- siłownikiem termicznym AVT
- strażnikiem temperatury STM
- bezpiecznikiem temperatury STL
- napędem elektrycznym AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- napędem elektrycznym AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją bezpieczeństwa realizowaną sprężyną powrotną

W połączeniu z siłownikami termicznymi AVT i napędami elektrycznymi AMV(E), zawory mogą być stosowane do regulacji temperatury w układach parowych lub wodnych dla temperatur nie przekraczających 200 °C.


VGS

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VGS

065B0786 151252002Gwint zewnętrzny3
065B0787 151,6252002Gwint zewnętrzny3
065B0788 153,2252002Gwint zewnętrzny5
065B0789 204,5252002Gwint zewnętrzny5
065B0790 256,3252002Gwint zewnętrzny5


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AVT / VGS (Generacja 2006)
AVT-VGS_VDJKC249.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDJKC249, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 
VGS valves PN25 (Generation 2006)
VGS_VDHDW149.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDHDW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 


Instrukcja
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Numer literatury: VICXA100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM200_SP_AV-Catalogue.pdf (7,8 Mb), Numer literatury: VICLM200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/06 2010
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VICLE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/04 2008
 
AV Valve insert
VICLJ200_SP_ValveInsert.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VICLJ200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/06 2010
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VG-VGF- VIJLP100(73695000).pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VIJLP100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 01/09 2005
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005