Wkładki zaworowe RTD-N do grzejników dolnozasilanych



Wkładki zaworowe typu RTD-N z nastawą wstępną są przeznaczone do zabudowania w grzejnik.

Do wkładek zaworowych RTD-N pasują nastepujące rodzaje głowic termostatycznych:
RTD Inova™ 3130, RTD Inova™ 3132, RTD 3120, RTD 3562, RTD 3565, RTD 3568, RTS Everis™ 4230, RTS Everis™ 4232, RTS Everis™ 4260, RTD PLUS 3190.


Wkładki zaworowe RTD-N do grzejników dolnozasilanych

Parametry techniczne



Numer katalogowyPrzeznaczenieOpisProducent grzejników

Wkładki zaworowe
typu RTD-N

013L7270 Grzejniki uniwersalne.Dla instalacji o średnim lub dużym przepływie.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013L7370 Grzejniki uniwersalne. Zestaw serwisowy.Dla instalacji o średnim lub dużym przepływie.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013L7390 Grzejniki uniwersalne. Zestaw serwisowy.Dla instalacji o średnim lub dużym przepływie.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad.


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Integrated valves 013G1382 & 013G1383
VDTVP402_IBV_013G1382_83_teamcen.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDTVP402, Język: English, Data udostępnienia: 08/04 2011
 
Integrated valves, types 013G0372 & 013G0373
VDVEB302_IBV_013G0372_teamc_keym.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDVEB302, Język: English, Data udostępnienia: 15/04 2011
 
Steel valve with air-vent for convectors
VDTVQ202_RA_Steel valve small.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDTVQ202, Język: English, Data udostępnienia: 21/10 2009
 
U-bends for steel convectors
VDCNI202_U_bend_teamcent.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDCNI202, Język: English, Data udostępnienia: 21/10 2009
 
Wkładki zaworowe, typu RA-N, do grzejników dolnozasilanych
BIV RA-N.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDFOC149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/10 2011
 


Certyfikaty
 
Test protocol built-in valves, RA-U, RA-N, RA-G
Test_protocol_VCFOA102.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCFOA102, Język: English, Data udostępnienia: 03/11 2010
 


Instrukcja
 
Instructions: Assembling of aluminium, bimetallic and similar segment radiators
VITVB500_Flow_director_alu_013R9463.pdf (2,4 Mb), Numer literatury: VITVB500, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 11/09 2008
 
Integrated valve / Type N RTD
013R9405_vitva19V_IBV_GB_PL_RU.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VITVA19V, Język: (9V) GB,PL,RU, Data udostępnienia: 02/11 2006
 
Zawór zintegrowany 013L7380
VITVR102_013R9469.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VITVR102, Język: English, Data udostępnienia: 15/04 2008
 
Zawory zintegrowane typu RA-N 013G7360
3_013G7360_instr.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VITXM149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2004
 
Zawory zintegrowane typu RA-U 013G7361
3_013G7361_instr.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VITXN149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/08 2004