Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Zawory bliźniacze
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Pełnoprzelotowe
Zawory bliźniacze
Do s.c. preizolowanych
Wykonania specjalne
Element wykonawczy do zamykania /otwierania
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
Zawory bliźniacze
Zawory bliźniacze stosowane są w blokach mieszkalnych oraz jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zawory bliźniacze montuje się na regulowanym wsporniku przyściennym. Zawory bliźniacze są zaworami z końcówkami do spawania i z połączeniem kołnierzowym, ale istnieje możliwość zamówienia połączeń na żądanie, zobacz Wykonania specjalne.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
DN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura
(°C)
Sposób połączenia
Ilość portów
JIP-II, TW
065N0801
15
11
40
180
gwint wewnętrzny
2
065N0806
20
15
40
180
gwint wewnętrzny
2
065N0811
25
34
40
180
gwint wewnętrzny
2
065N0816
32
52
40
180
gwint wewnętrzny
2
065N0821
40
96
40
180
gwint wewnętrzny
2
065N0826
50
184
40
180
gwint wewnętrzny
2
JIP-IW, TW
065N0901
15
11
40
180
gwint wew. / do spawania
2
065N0906
20
15
40
180
gwint wew. / do spawania
2
065N0911
25
34
40
180
gwint wew. / do spawania
2
065N0916
32
52
40
180
gwint wew. / do spawania
2
065N0921
40
96
40
180
gwint wew. / do spawania
2
065N0926
50
184
40
180
gwint wew. / do spawania
2
Dokumentacja
1 Wyszukane dokumenty:
1 instrukcja
Instrukcja
Ball valves type JIP
VIHAM31S_JIP.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VIHAM31S, Język: DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Data udostępnienia: 16/06 2008
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne