Ogrzewanie podłogowe - wodne

Napęd ABNM, 0-10V



Napędy termiczne ABNM przeznaczone są
do zaworów stosowanych w układach utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach np. typu AB-QM, RA-C. Napędy mogą być sterowane sygnałem ciągłym 0-10 V. Napędy umożliwiają zmianę wydajności urządzeń końcowych np. klimakonwektorów, sufitów chłodzących. Wartość napięcia sterującego wpływa na położenie rdzenia napędu.


Napęd ABNM, 0-10V

Parametry techniczne





Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
VD78H602_ABNM_082F1091_teamcent.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VD78H602, Język: English, Data udostępnienia: 27/01 2011
 
Actuator Type ABNM-LOG/LIN for AB-QM, 0-10 V proportional
VDSKF202_ABNM_LOG_LIN.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDSKF202, Język: English, Data udostępnienia: 05/10 2011
 
Napędy termiczne AB-NM, 0 - 10V
Karta katalogowa ABNM.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: EDSDT149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/09 2006
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności ABNM
645_ABNM.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCSKA149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2009
 
EC-Declaration Actuator Type ABNM-LOG/LIN, 0-10 V Proportional
VCSKD102_ABNM_EC_decl.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCSKD102, Język: English, Data udostępnienia: 09/03 2011
 


Instrukcja
 
Instruction for actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_VISDG351.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VISDG351, Język: DK,GB,DE, Data udostępnienia: 27/01 2011
 
Instructions ABNM-LOG/LIN, 0-10 V proportional
ABNM_LOG_LIN_ABQM_VISKD102_124457_1046_270111.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VISKD102, Język: English, Data udostępnienia: 27/01 2011
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Balancing-2008-2ver.pdf (20,2 Mb), Numer literatury: VKSKA149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/03 2009
 


Podręcznik
 
Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania
Balancing_poradnik.pdf (12,6 Mb), Numer literatury: VGSKA149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/03 2009