Wentylatory

Wentylatory kanałowe



Danfoss oferuje kilka grup wentylatorów kanałowych. Seria AXC przeznaczona jest do kanałów o śr. 100-315 mm (wydajności do 1750 m3/h). Obejmuje 13 modeli, dzięki czemu praktycznie do każdego małego układu wentylacyjnego można dobrać optymalne rozwiązanie. Proponujemy także serię wentylatorów w obudowach wyciszonych - SS BOX i MINI BOX, o gabarytach dostosowanych do montażu w sufitach podwieszanych, wraz z wyposażeniem (wsporniki, tłumiki, przepustnice grawitacyjne, filtry). Do kanałów o przekroju prostokątnym przeznaczona jest seria AxBn. Ciekawą propozycją są wentylatory kanałowe w wykonaniu przeciwwybuchowym z silnikami jednofazowymi (DAN-EX) przeznaczone do kanałów o przekroju kołowym. Do kanałów o przekroju kołowym proponujemy również wentylatory osiowe CC o zakresie wydajności od 1880 do 78000 m3/h i średnicach od 355 do 1320 mm.. Wentylatory te dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej z certyfikatem ATEX.



Wentylatory kanałowe

Parametry techniczne



AxBn

1AB40400    1000 80 400x200
1AB40470    1000 300 400x200
1AB40480    1400 300 400x200
1AB50270    2000 560 500x200
1AB50280    1800 500 500x250
1AB53440    2450 900 500x300
1AB53450    2450 800 500x300
1AB53610    1800 400 500x300
1AB63390    5000 2500 600x350
1AB63490    4000 1000 600x350
1AB63650    3500 1500 600x300
1AB63720    2450 700 600x300
1AB71400    5900 4000 700x400
1AB71440    5200 2000 700x400

AXC

2AX10330    190   100
2AX10350    250   100
2AX12740    235   125
2AX12760    320   125
2AX15450    400   150
2AX15470    500   150
2AX16320    440   160
2AX16340    700   160
2AX20410    800   200
2AX20430    980   200
2AX25370    1130   250
2AX31760    1300   315
2AX31780    1750   315

CC

1CC10140  Kanalowe 43000 4000  
1CC10160  Kanalowe 50500 5500  
1CC10170  Kanalowe 38000 2200  
1CC10180  Kanalowe 36000 3000  
1CC10230  Kanalowe 76000 15000  
1CC10240  Kanalowe 65000 9200  
1CC10270  Kanalowe 55000 7500  
1CC11270  Kanalowe 67000 7500  
1CC11360  Kanalowe 54000 5500  
1CC12580  Kanalowe 70000 7500  
1CC12600  Kanalowe 78000 11000  
1CC33020  Kanalowe 3100 240  
1CC33030  Kanalowe 3100 120  
1CC33200  Kanalowe 2400 120  
1CC33220  Kanalowe 2400 120  
1CC33280  Kanalowe 1880 120  
1CC33300  Kanalowe 1880 120  
1CC33320  Kanalowe 1880 120  
1CC37000  Kanalowe 4500 550  
1CC37020  Kanalowe 4500 550  
1CC37200  Kanalowe 3200 120  
1CC37220  Kanalowe 3200 120  
1CC37280  Kanalowe 3200 120  
1CC37300  Kanalowe 2700 120  
1CC37320  Kanalowe 2700 120  
1CC47200  Kanalowe 6800 370  
1CC47220  Kanalowe 6800 370  
1CC47280  Kanalowe 6800 370  
1CC47300  Kanalowe 5250 370  
1CC47320  Kanalowe 5250 370  
1CC47400  Kanalowe 4500 180  
1CC47420  Kanalowe 4500 180  
1CC52000  Kanalowe 9000 550  
1CC52080  Kanalowe 9000 550  
1CC52200  Kanalowe 7500 550  
1CC52300  Kanalowe 6000 180  
1CC52380  Kanalowe 4250 150  
1CC52400  Kanalowe 4250 150  
1CC52480  Kanalowe 6000 180  
1CC58000  Kanalowe 12600 750  
1CC58080  Kanalowe 12600 750  
1CC58200  Kanalowe 9750 750  
1CC58300  Kanalowe 8000 250  
1CC58380  Kanalowe 8000 250  
1CC58400  Kanalowe 6000 150  
1CC58480  Kanalowe 6000 180  
1CC65000  Kanalowe 16000 1100  
1CC65080  Kanalowe 16000 1100  
1CC65200  Kanalowe 12200 1100  
1CC65300  Kanalowe 10500 370  
1CC65380  Kanalowe 10500 370  
1CC65400  Kanalowe 8000 250  
1CC65480  Kanalowe 8000 180  
1CC73000  Kanalowe 20000 2200  
1CC73030  Kanalowe 20000 2200  
1CC73200  Kanalowe 16000 2200  
1CC73300  Kanalowe 15000 750  
1CC73380  Kanalowe 15000 750  
1CC73400  Kanalowe 11000 370  
1CC73480  Kanalowe 11000 370  
1CC83000  Kanalowe 28000 4000  
1CC83030  Kanalowe 25500 4000  
1CC83050  Kanalowe 18000 1500  
1CC83060  Kanalowe 15500 1100  
1CC83100  Kanalowe 23000 3000  
1CC83220  Kanalowe 14000 550  
1CC90570  Kanalowe 27000 2200  
1CC90710  Kanalowe 29000 2200  
1CC90720  Kanalowe 43000 7500  
1CC90750  Kanalowe 48000 9200  
1CC91000  Kanalowe 32000 3000  
1CC91020  Kanalowe 40000 5500  
1CC91080  Kanalowe 20000 1100  
1CC91090  Kanalowe 22000 1100  
1CC10750  Kanalowe 32000 1500  
1CC10760  Kanalowe 27000 1100  
1CC10870  Kanalowe 43000 4000  
1CC11000  Kanalowe 65000 11000  
1CC11370  Kanalowe 60000 5500  
1CC11800  Kanalowe 50000 3000  
1CC11820  Kanalowe 45000 2200  
1CC11840  Kanalowe 40000 2200  
1CC12640  Kanalowe 58000 4000  
1CC12690  Kanalowe 63000 5500  
1CC12700  Kanalowe 51000 3000  
1CC12710  Kanalowe 48000 2200  
1CC83090  Kanalowe 17000 1100  
1CC83230  Kanalowe 13000 550  
1CC83240  Kanalowe 12000 370  
1CC83330  Kanalowe 25500 4000  
1CC91070  Kanalowe 24000 1500  
1CC91150  Kanalowe 29000 2200  
1CC91230  Kanalowe 22000 1100  

CCT

1CC10770  z napedem pasowym 10000 4000  
1CC41050  z napedem pasowym 5000 370  
1CC51380  z napedem pasowym 9000 750  
1CC73490  z napedem pasowym 20000 3000  
1CC81270  z napedem pasowym 27000 5500  
1CC90820  z napedem pasowym 40000 7500  

DAN-EX

2ME10000  przeciwwybuchowe 290   175
2ME10020  przeciwwybuchowe 550   221
2ME10040  przeciwwybuchowe 900   245

MINI-BOX

1MB10000    200   100
1MB12500    280   125
1MB15000    350   150
1MB20000    720   200
1MB25000    1000   250
1MB31500    1550   315

SS-BOX

1SS10000    350   125
1SS11000    420   160
1SS12000    700   200
1SS13000    1050   250
1SS13120    1700   315
1SS15110    2000   355
1SS16110    3000   400


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Wentylatory kanałowe AxBn
Akrusz informacyjny AxBn.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDTJT149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory kanałowe MINI-BOX
Mini-Box.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDTJR149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory kanałowe SS BOX
SS-Box.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDTJS149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory kanałowe, promieniowe AXC
AXC.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDTJL149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory osiowe - kanałowe CC
CC.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VDTJK149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory osiowe CCT
CCT.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDTJQ149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory przeciwwybuchowe DAN-EX
DAN-EX.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDTJM149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracje zgodności - Wentylatory
dekl_went.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCTJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/12 2005
 


Katalog
 
Katalog Wentylatory
Wentylatory-2008-screen.pdf (4,5 Mb), Numer literatury: VKTJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/12 2005