Wentylatory

Wentylatory ścienne, osiowe.



Danfoss proponuje całą gamę wentylatorów osiowych w obudowie ściennej. Do wentylacji małych pomieszczeń przeznaczona jest seria BASIC -śr. wirnika 200 - 350 mm (wydajność do 1800 m3/h). Do układów wentylacyjnych o wyższej wydajności np.w budownictwie przemysłowym, przeznaczone są serie QC oraz COMPACT (zakres śr. wirnika do 710 mm umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności ok. 20 000 m3/h). Zastosowanie różnych wersji silnika elektrycznego (4,6,8 - biegunowe) pozwala uzyskać podobny punktu pracy przy zastosowaniu różnych modeli, a więc dobór optymalnego rozwiązania pod względem kosztów, gabarytów i poziomu hałasu. Wentylatory QC dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej z certyfikatem ATEX.


Wentylatory ścienne, osiowe.

Parametry techniczne



BASIC

1QC20490  ścienne 600 48 210
1QC25490  ścienne 1000 48 260
1QC31490  ścienne 1400 80 310
1QC35490  ścienne 1900 105 360

COMPACT/N

1CP35000  ścienne 2800 100 360
1CP35010  ścienne 2800 100 360
1CP40000  ścienne 4000 150 410
1CP40010  ścienne 4000 200 410
1CP45000  ścienne 6000 300 460
1CP45010  ścienne 6000 300 460
1CP50000  ścienne 8000 450 510
1CP50010  ścienne 8200 550 510
1CP56000  ścienne 10000 550 570
1CP56010  ścienne 11000 730 570
1CP63000  ścienne 13000 730 640

QC

1QC20400  ścienne 700 30 210
1QC20410  ścienne 700 30 210
1QC25400  ścienne 1250 90 260
1QC25410  ścienne 1250 30 260
1QC31400  ścienne 2400 90 310
1QC31410  ścienne 2400 90 310
1QC35400  ścienne 3400 120 360
1QC35410  ścienne 3400 120 360
1QC40400  ścienne 5000 180 400
1QC40410  ścienne 5000 180 400
1QC45400  ścienne 7000 370 450
1QC45410  ścienne 7000 370 450
1QC50400  ścienne 9000 550 500
1QC50600  ścienne 6000 180 500
1QC50800  ścienne 4400 150 500
1QC56400  ścienne 12500 750 560
1QC56600  ścienne 8000 260 560
1QC56800  ścienne 6000 150 560
1QC63400  ścienne 16000 1100 630
1QC63600  ścienne 10500 370 630
1QC63800  ścienne 8000 260 630
1QC71400  ścienne 20000 2200 710
1QC71600  ścienne 15000 750 710
1QC71800  ścienne 11000 370 710


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Wentylatory osiowe - ścienne BASIC
Basic.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDTJN149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory osiowe - ścienne COMPACT/N
CompactN.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDTJO149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 
Wentylatory osiowe - ścienne QC
QC.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VDTJP149, Język: polski, Data udostępnienia: 11/05 2009
 


Certyfikaty
 
Deklaracje zgodności - Wentylatory
dekl_went.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VCTJB149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/12 2005
 


Katalog
 
Katalog Wentylatory
Wentylatory-2008-screen.pdf (4,5 Mb), Numer literatury: VKTJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 12/12 2005