Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Do spawania
JIP-WW z kołnierzem pod zabudowę napędu
Sitemap
Szybki Link
JIP-WW z kołnierzem pod zabudowę napędu
JIP-WW jest zaworem typu ON/OFF (otwarty/ zamknięty) z końcówkami do spawania. Zawory te mogą być wyposażone w dźwignię ręczną, opcjonalnie w kołnierz pod zabudowę napędu od DN 65.
Zawory zaprojektowane głównie do układów ciepłowniczych i innych instalacji gdzie czynnikiem jest uzdatniona gorąca woda. Mogą być stosowane również w instalacjach chłodniczych.
Aby zawory posortować według wielkości średnic należy kliknąć na DN
Parametry techniczne
Numer katalogowy
DN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura
(°C)
Sposób połączenia
Ilość portów
JIP-WW, GF, PN25
065N0152
150
1900
25
180
do spawania
2
065N0157
200
2300
25
180
do spawania
2
065N0162
250
5100
25
180
do spawania
2
065N0167
300
9100
25
180
do spawania
2
065N0172
350
7000
25
180
do spawania
2
065N0177
400
10400
25
180
do spawania
2
065N0179
450
26300
25
180
do spawania
2
065N0182
500
23700
25
180
do spawania
2
065N0187
600
14300
25
180
do spawania
2
Dokumentacja
2 Wyszukane dokumenty:
1 arkusz informacyjny
i
1 instrukcja
Arkusz informacyjny
JIP-FF/FW/WW/II/IW
VDKDD349_HD_Ball_Valves_PL.pdf
(2,3 Mb), Numer literatury: VDKDD349, Język: polski, Data udostępnienia: 31/08 2011
Instrukcja
Ball valves type JIP
VIHAM31S_JIP.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VIHAM31S, Język: DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Data udostępnienia: 16/06 2008
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne