Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Do spawania
JIP-WW z dźwignią ręczną
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Zakres Produktów
Standardowe
Do spawania
JIP-WW z dźwignią ręczną
JIP-WW z kołnierzem pod zabudowę napędu
JIP-WW z przekładnią ślimakową
Kołnierzowe
Kołnierzowe/do spawania
Z gwintem wewnętrznym
JIP z gwintem wewnętrznym/do spawania
Pełnoprzelotowe
Zawory bliźniacze
Do s.c. preizolowanych
Wykonania specjalne
Element wykonawczy do zamykania /otwierania
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
JIP-WW z dźwignią ręczną
JIP-WW jest zaworem typu ON/OFF (otwarty/zamknięty) z końcówkami do spawania. Ponadto zawory te mogą być wyposażone w dźwignię ręczną, kołnierz pod zabudowę napędu lub przekładnię ślimakową.
Zawory zaprojektowane głównie do układów ciepłowniczych i innych instalacji gdzie czynnikiem jest uzdatniona woda gorąca. Mogą być stosowane również w instalacjach chłodniczych.
Aby zawory posortować według wielkości średnic należy kliknąć na DN.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
DN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temperatura
(°C)
Sposób połączenia
Ilość portów
JIP-WW, H, PN25
065N0140
100
640
25
180
do spawania
2
065N0745
125
1080
25
180
do spawania
2
065N0750
150
1900
25
180
do spawania
2
065N0755
200
2300
25
180
do spawania
2
065N4280
65
200
25
180
do spawania
2
065N4285
80
470
25
180
do spawania
2
JIP-WW, H, PN40
065N0100
15
11
40
180
do spawania
2
065N0105
20
15
40
180
do spawania
2
065N0110
25
34
40
180
do spawania
2
065N0115
32
52
40
180
do spawania
2
065N0120
40
96
40
180
do spawania
2
065N0125
50
184
40
180
do spawania
2
Dokumentacja
1 Wyszukane dokumenty:
1 instrukcja
Instrukcja
Ball valves type JIP
VIHAM31S_JIP.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VIHAM31S, Język: DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Data udostępnienia: 16/06 2008
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne