Ciepłownictwo

ECL Comfort 301



ECL Comfort 301, regulator elektroniczny wykorzystujący jako bazę uniwersalny hardware. W kombinacji z inteligentnymi kartami do ECL-a może być stosowany do regulacji różnych aplikacji.

ECL Comfort 301

Parametry techniczne



ECL Comfort 301

087B1834 Uniwersalny hardware -230 V a.c.23036


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
ECL Comfort 300 / 301
VD7CA949_ECL300.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VD7CA949, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 
ECL Comfort 300/301 incl. ECA 88 pulse module
VDBBN349_ECL300_301_ECA88.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDBBN349, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 


Instrukcja
 
ECL Comfort 301 - L66
VIJDT102_L66POL.pdf (13,7 Mb), Numer literatury: VIJDT149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/08 2004
 


Oprogramowanie downloads
 
ECA 82 XIF version 1.7
ECL17.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLU100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.9
ECL19.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLT100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/01 2005
 
ECA 82 XIF version 1.91
ECL191.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLS100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 2.11
ECL211.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTB100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 23/10 2006
 
ECA 82 XIF version 3.0
ECL30.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTI100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/11 2007
 
ECL Comfort service software ver. 1.3
ECL Comfort 1_3.zip (15,8 Mb), Numer literatury: VSJEV100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 31/08 2005
 


Akcesoria



087B1145 Zestaw do montażu ECL
ECA 60 Panel pokojowy ECA 60 jest stosowany do regulacji temperatury komfortu i obniżenia, oraz do zdalnej zmiany trybu pracy regulatora ECL Comfort 100, 200,300.ECA60 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 61 Panel zdalnego sterowania jest stosowany do regulacji czasu, temperatury komfortu i obniżenia oraz zdalnej zmiany pracy regulatora. Z regulatorem ECL Comfort podłączony jest za pomocą dwużyłowej skrętki. Zasilanie doprowadzone jest z regulatora. Zoptymalizowany czas włączenia i wyłączenia.ECA 61 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 80 Moduł przekaźnikowy ECA 80 jest stosowany w połączeniu z ECL Comfort 300 oraz z kartą C55, C 75.
ECA 82 Moduł ECA 82 do komunikacji regulatorów serii ECL Comfort 200/ 300 z innymi urządzeniami w sieci LON. Umożliwia sterowanie i monitorowanie regulatora ECL Comfort 200/ 300 ze stacji operatorskiej. ECA 82 współpracuje ze wszystkimi kartami ECL do regulatorów ECL Comfort 200 i 300.
ECA 84 Moduł M- BUS ECA 84 umożliwia regulatorowi ECL Comfort odczyt mierzonych wartości przepływu lub energii poprzez podłączony licznik ciepła/ energii.ECL Comfort może wykorzystać mierzone wartości do realizacji, zależnego od temperatury zewnętrznej, ograniczenia przepływu lub energii.
ECA 86 Moduł alarmowy i monitoring temperatury ECA 86 jest stosowany w połączeniu z regulatorem ECL Comfort 300. Moduł może być montowany w podstawie regulatora ECL Comfort.
ECA 87 ECA 87 RS 232 panel zdalnego sterowania oraz moduł transmisji danych zapewnia użytkownikowi bezpieczny dostęp do ECL Comfort 200/ 300 poprzez komputer lub modem.
ECL Zestaw panelowy
087B1149 Płyta montażowa do mocowania regulatora ECL Comfort na ścianie.