Ciepłownictwo

L66 - ECL Comfort 301



Regulacja pogodowa temperatury zasilania obiegu ogrzewania z kompensowanym pogodowo ograniczeniem temperatury powrotu oraz bliźniaczą pompą obiegową c.o.. Regulacja stałowartościowa temperatury c.w.u., w układzie przepływowym i bliźniaczą pompą cyrkulacyjną.

Uwaga: Wymagany jest dodatkowy moduł przekaźnikowy ECA 80.
Dokumentacja i karta dostępne są tylko w języku angielskim



L66 - ECL Comfort 301

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpisKrajLiczba obiegów grzewczychLiczba zaworów z napędamiMaksymalna liczba pomp

L66- ECL Comfort 301

087B4871 Zmieszanie i regulacja c.w. przy zastosowaniu pomp bliźniaczychRU124


Dokumentacja



11 Wyszukane dokumenty: 11 instrukcja


Instrukcja
 
ECL Comfort 200 - P17
VI7BF249.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI7BF249, Język: polski, Data udostępnienia: 19/06 2002
 
ECL Comfort 200 - P20
VI7BD149.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VI7BD149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 200 - P30
VI7BC249.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI7BC249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C14
VI7CP149.PDF (1,6 Mb), Numer literatury: VI7CP149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C25
VI7CI149.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VI7CI149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C37
VI7CE149.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VI7CE149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C47
VI7CQ149.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VI7CQ149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C55
VI7CJ149.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VI7CJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C60
VI7CB149.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VI7CB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C66
VI7CC249.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VI7CC249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 301 - L66
VIJDT102_L66POL.pdf (13,7 Mb), Numer literatury: VIJDT149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/08 2004
 


Akcesoria



Zestaw montażowy Zestaw do montażu ECL
ECA 60 Panel pokojowy ECA 60 jest stosowany do regulacji temperatury komfortu i obniżenia, oraz do zdalnej zmiany trybu pracy regulatora ECL Comfort 100, 200,300.ECA60 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 61 Panel zdalnego sterowania jest stosowany do regulacji czasu, temperatury komfortu i obniżenia oraz zdalnej zmiany pracy regulatora. Z regulatorem ECL Comfort podłączony jest za pomocą dwużyłowej skrętki. Zasilanie doprowadzone jest z regulatora. Zoptymalizowany czas włączenia i wyłączenia.ECA 61 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 80 Moduł przekaźnikowy ECA 80 jest stosowany w połączeniu z ECL Comfort 300 oraz z kartą C55, C 75.
ECA 82 Moduł ECA 82 do komunikacji regulatorów serii ECL Comfort 200/ 300 z innymi urządzeniami w sieci LON. Umożliwia sterowanie i monitorowanie regulatora ECL Comfort 200/ 300 ze stacji operatorskiej. ECA 82 współpracuje ze wszystkimi kartami ECL do regulatorów ECL Comfort 200 i 300.
ECA 84 Moduł M- BUS ECA 84 umożliwia regulatorowi ECL Comfort odczyt mierzonych wartości przepływu lub energii poprzez podłączony licznik ciepła/ energii.ECL Comfort może wykorzystać mierzone wartości do realizacji, zależnego od temperatury zewnętrznej, ograniczenia przepływu lub energii.
ECA 86 Moduł alarmowy i monitoring temperatury ECA 86 jest stosowany w połączeniu z regulatorem ECL Comfort 300. Moduł może być montowany w podstawie regulatora ECL Comfort.
ECA 87 ECA 87 RS 232 panel zdalnego sterowania oraz moduł transmisji danych zapewnia użytkownikowi bezpieczny dostęp do ECL Comfort 200/ 300 poprzez komputer lub modem.
ECL Zestaw panelowy