Dekoracyjna głowica termostatyczna RAX



Głowica termostatyczna RAX - przeznaczona do grzejników łazienkowych i dekoracyjnych. Dostępne kolory to chrom, złoto, stal nierdzewna (inox), oraz dwa odcienie bieli (RAL 9010 i RAL 9016).

Dekoracyjna głowica termostatyczna RAX

Parametry techniczne



RAX (Głowica termostatyczna)

013G6070 RAXGłowica termostatycznaZalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.Biały RAL 9016
013G6071 RAXGłowica termostatycznaZalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.Biały RAL 9010
013G6170 RAXGłowica termostatycznaZalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.Chrom
013G6171 RAXGłowica termostatycznaZalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.Stal nierdzewna (inox)
013G6172 RAXGłowica termostatycznaZalecane, gdy grzejniki łazienkowe są głównym źródłem ciepła.Złoty


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
VHX valve sets with RAX thermostatic sensor
VDUYQ302_VHX_RAX.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VDUYQ302, Język: English, Data udostępnienia: 07/04 2008
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV302_Xtra-Collection.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VDUVV302, Język: English, Data udostępnienia: 14/01 2008
 
X-tra Collection Zawory do grzejnikov lazienkowych
vd32c749_RAX.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VDUVV249, Język: polski, Data udostępnienia: 20/09 2007
 


Arkusz informacyjny
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VEUUM102, Język: English, Data udostępnienia: 22/02 2005
 


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności RAX nr 603
DZ_603.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/09 2006
 
RAX Hygiene Evaluation
RAX-HN_Endgutachten.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VCUYZ15B, Język: (5B) GB,DE, Data udostępnienia: 13/02 2006
 
RAX Hygiene Evaluation
RAX-HN_english.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VCUYZ15B, Język: (5B) GB,DE, Data udostępnienia: 13/02 2006
 
VHX with RAX, EU-Declaration of Conformity
Declaration_VHX_RAX.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCVJC102, Język: English, Data udostępnienia: 25/09 2006
 


Inform. handlowe
 
X-tra Collection, press release
RAX_press_release_pro.pdf (1,7 Mb), Numer literatury: VRUVY102, Język: English, Data udostępnienia: 28/06 2005
 


Instrukcja
 
RAX Thermostat
013R9372_Printfile_RA-X.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIVBW100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 16/01 2004
 


Instrukcja montażu
 
RAX & RTX animated mounting guide
Mounting_guide_RAX_RTX.swf (0,9 Mb), Numer literatury: VIMUUW102, Język: English, Data udostępnienia: 24/06 2005
 


Podręcznik
 
Armatura grzejnikowa - ściąga instalatora
sciaga2009.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VGFOA149, Język: polski, Data udostępnienia: 03/06 2009
 


Prospekt
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VBVJA102, Język: English, Data udostępnienia: 20/08 2007
 
Danfoss X-tra Collection™
VBVFE149_RAX_leaflet.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VBVFE149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBVFE102, Język: English, Data udostępnienia: 01/01 2005
 
Ulotka - Danfoss X-tra Collection
ulotka_xtracollection.pdf (6,5 Mb), Numer literatury: VBVJA149, Język: polski, Data udostępnienia: 23/04 2008
 
Ulotka dla instalatorów X-tra Collection
X_tra_instal.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: VBUUX149, Język: polski, Data udostępnienia: 04/07 2005
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VBVJC102, Język: English, Data udostępnienia: 10/10 2007