Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory elektroniczne
Zakres Produktów
ECL - Karty aplikacyjne
ECL Comfort 300 Karty
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zakres Produktów
Regulatory elektroniczne
Klucze aplikacji
ECL - Karty aplikacyjne
ECL Comfort 200 Karty
ECL Comfort 300 Karty
C14 - ECL Comfort 300
C25 - ECL Comfort 300
C35 - ECL Comfort 300
C37 - ECL Comfort 300
C47 - ECL Comfort 300
C55 - ECL Comfort 300
C60 - ECL Comfort 300
C66 - ECL Comfort 300
C75 - ECL Comfort 300
ECL Comfort 301 Karty
Czujniki
Termostaty bezpieczeństwa
Kombinacje Połączeń
Szybki dobór
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
C62
Application card C62 is for weather compensated flow temperature control of heating systems with sliding return temperature limitation for two independent heating circuits.
Parametry techniczne
Numer katalogowy
Description
Language
No. of heating circuits
Max. No. of motorized valves
Max. No. of pumps
C62
087B4760
2 circuit mixing control
DE
2
2
2
087B4808
2 circuit mixing control
GB
2
2
2
087B4819
2 circuit mixing control
DK
2
2
2
087B4842
2 circuit mixing control
SE
2
2
2
087B4853
2 circuit mixing control
RU
2
2
2
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne