Ciepłownictwo

ECL Apex 10



Regulator konfigurowalny o budowie modułowej stosowany w układach ciepłowniczych do regulacji temperatury. Modułowa budowa umożliwia dostosowanie regulatora do wymagań każdej aplikacji grzewczej.

Regulator można obsługiwać poprzez PC lub PDA.

ECL Apex10 podstawowa (bazowa) część regulatora z procesorem, do którego można podłączyć dodatkowe moduły,z terminalami wejść i wyjść dla sygnałów sterujących, umożliwiająca obsługę 2 obiegów regulacyjnych.


ECL Apex 10

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Apex 10

087B2500 Regulator do układów ciepłowniczych24411


Dokumentacja



3 Wyszukane dokumenty: 1 arkusz informacyjny i 2 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Akcesoria



Extension module ECA-OB 003A Moduł rozszerzający na 2wyjścia analogowe (napięciowe.
Extension module ECA-XM 101A Extension module with 8 analog inputs.
Extension module ECA-XM 102A Extension module with 8 digital inputs (low voltage).
Extension module ECA-XM 102B Extension module with 8 digital inputs (high voltage).
Extension module ECA-XM 204A Extension module with 8 digital outputs.
Extension module ECA-XM 204B Extension module with 8 digital outputs and override.
Extension module ECA-XM 205A Extension module with 8 analog inputs and 8 relay output.
Extension module ECA-XM 205B Extension module with 8 analog inputs and 8 relay outputs with override.
Extension module ECA-XM 210A ECA-XM 210A is equipped with the M-Bus communication acc. to EN1434-3 and pulse input for frequencies up to 200 Hz.