AB-QM



Zawory AB-QM są wielofunkcyjnymi automatycznymi regulatorami przepływu z funkcją ograniczania jego wartości maksymalnej Zawór posiada liniową charakterystykę regulacyjną niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji. Wartość przepływu maksymalnego jest ustawiana i dostosowana do maksymalnej wydajności urządzenia końcowego.

Zawory AB-QM są przystosowane do współpracy z napędami typu ON/OFF i modulowanymi. Zawory AB-QM są stosowane w instalacjach c.o. i wody lodowej.

Zawory AB-QM zapewniają pełną kontrolę komfortu w pomieszczeniu.


AB-QM

Parametry techniczne



Numer katalogowyRozmiarMax. przepływPołączenieWersja

Zawory AB-QM

003Z1201 DN10275 l/hG ½ A 
003Z1251 DN10 LF150 l/hG ½ A 
003Z1202 DN15450 l/hG ¾ A 
003Z1252 DN15 LF275 l/hG ¾ A 
003Z1203 DN20900 l/hG 1 A 
003Z1204 DN251700 l/hG 1¼ A 
003Z1205 DN323200 l/hG 1½ A 
003Z1211 DN10275 l/hG ½ A 
003Z1261 DN10 LF150 l/hG ½ A 
003Z1212 DN15450 l/hG ¾ A 
003Z1262 DN15 LF275 l/hG ¾ A 
003Z1213 DN20900 l/hG 1 A 
003Z1214 DN251700 l/hG 1¼ A 
003Z1215 DN323200 l/hG 1½ A 
003z0760 DN407500 l/hG 2 A 
003z0761 DN5012500 l/h G 2½ A 
003z0762 DN50F12500 l/h Kołnierzowe 
003z0763 DN6520000 l/hKołnierzowe 
003z0764 DN8028000 l/hKołnierzowe 
003z0765 DN 10038000 l/hKołnierzowe 
003Z0705 DN12590000 l/hKołnierzoweZe złączkami pomiarowymi.
003Z0715 DN125 HF120000 l/hKołnierzowe 
003Z0706 DN150145000 l/hKołnierzoweZe złączkami pomiarowymi.
003Z0716 DN150 HF229000 l/hKołnierzowe 
003Z0707 DN200190000 l/hKołnierzoweZe złączkami pomiarowymi.
003Z0717 DN200 HF300000 l/hKołnierzowe 
003Z0708 DN250280000 l/hKołnierzoweZe złączkami pomiarowymi.
003Z0718 DN250 HF442000 l/hKołnierzowe 


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Rozwiązania do systemów jednorurowych
VDC6V149_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDC6V149, Język: polski, Data udostępnienia: 27/02 2011
 
Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące AB-QM DN 10 - 250
Arkusz_informacyjny_AB-QM_DN10-250_VDC6Y249_2012.pdf (4,3 Mb), Numer literatury: VDC6Y249, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
 


Arkusz informacyjny
 
Weryfikacja poprawności pracy instalacji za pomocą zaworów AB-QM DN40-DN150
VFC6H249_AB-QM flowchecker.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VFC6H249, Język: polski, Data udostępnienia: 02/03 2010
 


Certyfikaty
 
795 - Deklaracja zgodności AB-QM DN10-50
795_AB-QM_DN10-50.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCA7A249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/04 2012
 
796 - Deklaracja zgodności AB-QM DN50-250
796_AB-QM_DN50-250.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCA7B249, Język: polski, Data udostępnienia: 12/04 2012
 
EC-Declaration: AB-QM DN 10 - DN 50
Declaration_ABQM_VCC6A202.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCC6A202, Język: English, Data udostępnienia: 27/05 2011
 
EC-Declaration: AB-QM DN 50 - DN 100
Declaration_VCC6B202_ABQM_50_100.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCC6B202, Język: English, Data udostępnienia: 14/02 2011
 
EC-Declaration: AB-QM DN125-DN250
Declaration_VCC6E102_ABQM_125_250.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCC6E102, Język: English, Data udostępnienia: 14/02 2011
 


Instrukcja
 
Adapter AME 13 SU do zaworu AB-QM (Gen. 2011)
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VIBPE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 22/06 2011
 
Adapter AME 13SU do zaworu AB-QM (1 Gen.)
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIBPC200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/01 2010
 
Blokada wrzeciona AB-QM DN 125-250
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIBPB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
 
Blokada wrzeciona AB-QM DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIBPF100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
 
CCR3 Controller
VID3A12R_CCR3Controller.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VID3A12R, Język: GB,DE,CN,RU, Data udostępnienia: 31/08 2010
 
Instrukcja AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C13T_AB-QM_DN10-32.pdf (4,8 Mb), Numer literatury: VIA7C13T, Język: DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 28/11 2011
 
Instrukcja AB-QM DN 40-100 (Gen. 2011)
VIA7E13T_AB-QM_DN40-100.pdf (1,8 Mb), Numer literatury: VIA7E13T, Język: DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 28/11 2011
 
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIBPD200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 10/05 2012
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące - Katalog 2012
Katalog_zaworow_podpionowych_VKA6F149_2012.pdf (22,3 Mb), Numer literatury: VKA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
 


Prospekt
 
Efektywne rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
Broszura_AB-QT_VBGOC249_2012.pdf (2,8 Mb), Numer literatury: VBGOC249, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 
MILION powodów aby wybrać NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Broszura_AB-QM_VBA7E249_2012.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VBA7E249, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012