|
|
|
AB-QM
Zawory AB-QM są wielofunkcyjnymi automatycznymi regulatorami przepływu z funkcją ograniczania jego wartości maksymalnej Zawór posiada liniową charakterystykę regulacyjną niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji. Wartość przepływu maksymalnego jest ustawiana i dostosowana do maksymalnej wydajności urządzenia końcowego.
Zawory AB-QM są przystosowane do współpracy z napędami typu ON/OFF i modulowanymi. Zawory AB-QM są stosowane w instalacjach c.o. i wody lodowej.
Zawory AB-QM zapewniają pełną kontrolę komfortu w pomieszczeniu.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Rozmiar (DN) | Przepływ (l/h) | Połączenie | Wersja |
Zawory AB-QM |
|
003Z0201
| DN10 | 55 - 275 | G 1/2 A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0251
| DN10 LF | 30 - 150 | G ½ A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0202
| DN15 | 90 - 450 | G 3/4 A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0252
| DN15 LF | 55 - 275 | G ¾ A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0203
| DN20 | 180 - 900 | G 1 A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0204
| DN25 | 340 - 1700 | G 1 1/4 A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0205
| DN32 | 640 - 3200 | G 1 1/2 A | Bez złączek pomiarowych. |
|
003Z0211
| DN10 | 55 - 275 | G 1/2A A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0261
| DN10 LF | 30 - 150 | G ½ A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0212
| DN15 | 90 - 450 | G 3/4 A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0262
| DN15 LF | 55 - 275 | G ¾ A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0213
| DN20 | 180 - 900 | G 1 A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0214
| DN25 | 340 - 1700 | G 1 1/4 A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0215
| DN32 | 640 - 3200 | G 1 1/2 | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0700
| DN40 | 1500 - 7500 | G 2 A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0710
| DN50 | 5000 - 12500 | G 2½ A | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0711
| DN50 | 5000 - 12500 | Kołnierzowy | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0702
| DN65 | 8000 - 20000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0703
| DN80 | 11200 - 28000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0704
| DN100 | 15200 - 38000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0705
| DN125 | 36000 - 90000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0706
| DN150 | 58000 - 145000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0707
| DN200 | 190000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z0708
| DN250 | 280000 | Kołnierzowe | Ze złączkami pomiarowymi. |
|
003Z1201
| DN10 | 275 l/h | G ½ A | |
|
003Z1202
| DN15 | 450 l/h | G ¾ A | |
|
003Z1203
| DN20 | 900 l/h | G 1 A | |
|
003Z1204
| DN25 | 1700 l/h | G 1¼ A | |
|
003Z1205
| DN32 | 3200 l/h | G 1½ A | |
|
003Z1211
| DN10 | 275 l/h | G ½ A | |
|
003Z1212
| DN15 | 450 l/h | G ¾ A | |
|
003Z1213
| DN20 | 900 l/h | G 1 A | |
|
003Z1214
| DN25 | 1700 l/h | G 1¼ A | |
|
003Z1215
| DN32 | 3200 l/h | G 1½ A | |
|
003Z1251
| DN10 LF | 150 l/h | G ½ A | |
|
003Z1252
| DN15 LF | 275 l/h | G ¾ A | |
|
003Z1261
| DN10 LF | 150 l/h | G ½ A | |
|
003Z1262
| DN15 LF | 275 l/h | G ¾ A | |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
Rozwiązania do systemów jednorurowych
VDC6V149_1PipeSolution.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VDC6V149, Język: polski, Data udostępnienia: 27/02 2011
|
Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące AB-QM DN 10 - 250
AB-QM_DN10-250_Arkusz informacyjny_2011.pdf
(5,3 Mb), Numer literatury: VDC6Y149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2011
|
|
|
Arkusz informacyjny
Regulator przepływu AB-QM (DN 40-150)
VFC6H249_AB-QM flowchecker.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VFC6H249, Język: polski, Data udostępnienia: 02/03 2010
|
|
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności AB-QM DN10-50
757_AB-QM_DN10-50.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCA7A149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
|
Deklaracja zgodności AB-QM DN60-250
758_AB-QM_DN60-250.pdf
(0,0 Mb), Numer literatury: VCA7B149, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2011
|
EC-Declaration: AB-QM DN 10 - DN 50
Declaration_ABQM_VCC6A202.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VCC6A202, Język: English, Data udostępnienia: 27/05 2011
|
EC-Declaration: AB-QM DN 50 - DN 100
Declaration_VCC6B202_ABQM_50_100.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VCC6B202, Język: English, Data udostępnienia: 14/02 2011
|
|
|
Instrukcja
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf
(0,8 Mb), Numer literatury: VIBPG100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
|
AB-QM DN 125-250
VIC6C38Y_AB-QM_DN125-250.pdf
(2,4 Mb), Numer literatury: VIC6C38Y, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 28/11 2011
|
AB-QM DN 40-100 (Gen. 2011)
VIA7E13T_AB-QM_DN40-100.pdf
(1,8 Mb), Numer literatury: VIA7E13T, Język: DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 28/11 2011
|
AB-QM handle (DN 125-150)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VIBPB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
|
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIBPA300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/05 2009
|
AB-QM handle DN 125-150 Instrukcja
AB-QM HANDLE DN125-150 Instrukcja.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIBPB149, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2009
|
AB-QM handle DN 40-100 Instrukcja
AB-QM handle DN40-100 Instrukcja.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIBPA249, Język: polski, Data udostępnienia: 31/03 2009
|
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VIBPF100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 28/11 2011
|
Adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VIC5V100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/06 2005
|
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VIBPC200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/01 2010
|
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VIBPE100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 22/06 2011
|
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB35H_AME110NL-120NL.pdf
(3,0 Mb), Numer literatury: VILEB35H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 25/03 2010
|
AME 15QM
VILEA38C_AME 15QM.pdf
(2,0 Mb), Numer literatury: VILEA38C, Język: DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 12/11 2010
|
AME 55 QM
VICVB12N_AME 55QM.pdf
(1,2 Mb), Numer literatury: VICVB15H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 29/11 2010
|
AME 55 QM (P)
VICVB16Z_AME55QM.pdf
(1,1 Mb), Numer literatury: VICVB16Z, Język: GB,DE,FR,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 12/06 2011
|
AME 85QM
VICVE13U_AME85QM.pdf
(6,7 Mb), Numer literatury: VICVE13U, Język: GB,DE,FR,IT,FI,LT,LV,SI,CN,BG,RO,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 13/01 2011
|
AMI 140
VICVA13C_AMI140.pdf
(1,1 Mb), Numer literatury: VICVA13C, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 24/03 2010
|
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC25H_AMV110NL-120NL.pdf
(1,0 Mb), Numer literatury: VICVC25H, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 25/03 2010
|
Spare part - AB-QM DN 65-100 (old gen.)
VIC6E200_AB-QM_DN65-100.pdf
(0,6 Mb), Numer literatury: VIC6E200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/01 2012
|
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM (Generation 2011)
VIBPD100_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf
(0,5 Mb), Numer literatury: VIBPD100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 22/06 2011
|
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_QT.pdf
(2,7 Mb), Numer literatury: VIC6F33A, Język: DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 03/04 2011
|
|
|
Katalog
Automatyczne i ręczne zawory równoważące
Katalog_Zawory_Podpionowe_2011.pdf
(18,1 Mb), Numer literatury: VKA6E149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2011
|
|
|
Poradnik
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf
(7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
|
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf
(8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011
|
|
|
Prospekt
Broszura AB-QM
AB-QM_ulotka.pdf
(0,3 Mb), Numer literatury: VBC6J149, Język: polski, Data udostępnienia: 28/03 2011
|
Efektywne rozwiązania dla pionów klatkowych i łazienkowych
Ulotka_AB-QT.pdf
(0,9 Mb), Numer literatury: VBGOC149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/03 2011
|
|
|
|
|
|
|
|