XB 04, 2- stopniowe



Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła wykonane z płyt ze stali nierdzewnej, zaprojektowane do stosowania w systemach ciepłowniczych, charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Stosowane głównie w dwustopniowych układach przygotowania c.w.u. (z podgrzewem wstępnym).

XB 04, 2- stopniowe

Parametry techniczne



Numer katalogowyMax. ciśnienie robocze
(bar)
PodłączenieŚrednica króćcówIlość stopniLiczba płyt

XB 04-2

004B1036 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 220/20
004B1037 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 226/26
004B1038 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 230/30
004B1039 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 236/36
004B1040 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 240/40
004B1041 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 246/46
004B1042 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 250/50
004B1043 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 256/56
004B1044 25Gwint zewnętrznyG 3/4" A x 20mm 260/60


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE849_XB.pdf (2,5 Mb), Numer literatury: VDKAE849, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2010
 


Deklaracje zgodności
 
Deklaracja WE - wymienniki ciepła
CE_DZ-wym-PL-070705.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVA249, Język: polski, Data udostępnienia: 05/07 2007
 
Wytyczne do jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią
VJKVD149_Guideline_Waterquality_Danfoss_DH_hex.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VJKVD149, Język: polski, Data udostępnienia: 06/02 2008
 


Instrukcja
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33Ssp_XB.pdf (2,0 Mb), Numer literatury: VIKAA33S, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/11 2010
 
XB Mounting bracket
VIKAG100_XB_mount_brack_04-03-26.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VIKAG100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 30/03 2004
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
 


Oprogramowanie downloads
 
Heat Exchanger Calculator 4-2-20
HEXCALC_Installer_4_2_20pol_2.exe (43,4 Mb), Numer literatury: VSKVA349, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2010