|
|
|
XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy
Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.
Wymienniki z oznaczeniem L są wykonane z płyt z profilowaniem zapewniającym mały spadek ciśnienia na wymienniku.
Uwaga: Wymienniki XB60 i XB 70 mają już fabrycznie zamontowane podstawy.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Typ | Max. ciśnienie robocze (bar) | Podłączenie | Średnica króćców | Ilość stopni | Liczba płyt |
XB 70H-1 |
|
004B2012
| XB 70H-1 50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2013
| XB 70H-1 60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2014
| XB 70H-1 70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2015
| XB 70H-1 80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2016
| XB 70H-1 90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2017
| XB 70H-1 100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2018
| XB 70H-1 110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2019
| XB 70H-1 120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2020
| XB 70H-1 140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2021
| XB 70H-1 160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2022
| XB 70H-1 180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2023
| XB 70H-1 200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
XB 70L-1 |
|
004B2425
| XB 70L-1 50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2430
| XB 70L-1 60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2435
| XB 70L-1 70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2440
| XB 70L-1 80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2445
| XB 70L-1 90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2450
| XB 70L-1 100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2455
| XB 70L-1 110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2460
| XB 70L-1 120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2470
| XB 70L-1 140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2480
| XB 70L-1 160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2490
| XB 70L-1 180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2499
| XB 70L-1 200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
XB 70M-1 |
|
004B2000
| XB 70M-1 50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2001
| XB 70M-1 60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2002
| XB 70M-1 70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2003
| XB 70M-1 80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2004
| XB 70M-1 90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2005
| XB 70M-1 100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2006
| XB 70M-1 110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2007
| XB 70M-1 120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2008
| XB 70M-1 140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2009
| XB 70M-1 160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2010
| XB 70M-1 180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2011
| XB 70M-1 200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE849_XB.pdf
(2,5 Mb), Numer literatury: VDKAE849, Język: polski, Data udostępnienia: 26/09 2010
|
|
|
Deklaracje zgodności
|
|
Instrukcja
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33Ssp_XB.pdf
(2,0 Mb), Numer literatury: VIKAA33S, Język: DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/11 2010
|
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
|
|
|
Oprogramowanie downloads
Heat Exchanger Calculator 4-2-20
HEXCALC_Installer_4_2_20pol_2.exe
(43,4 Mb), Numer literatury: VSKVA349, Język: polski, Data udostępnienia: 26/04 2010
|
|
|
|
|
|
|
|