|
|
|
XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy
Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.
Wymienniki z oznaczeniem L są wykonane z płyt z profilowaniem zapewniającym mały spadek ciśnienia na wymienniku.
Uwaga: Wymienniki XB60 i XB 70 mają już fabrycznie zamontowane podstawy.
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | Type | Max. ciśnienie robocze (bar) | Podłączenie | Średnica króćców | Ilość stopni | Liczba płyt |
XB 70H-1 |
|
004B2012
| XB 70H-1-50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2013
| XB 70H-1-60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2014
| XB 70H-1-70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2015
| XB 70H-1-80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2016
| XB 70H-1-90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2017
| XB 70H-1-100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2018
| XB 70H-1-110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2019
| XB 70H-1-120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2020
| XB 70H-1-140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2021
| XB 70H-1-160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2022
| XB 70H-1-180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2023
| XB 70H-1-200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
XB 70L-1 |
|
004B2425
| XB 70L-1-50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2430
| XB 70L-1-60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2435
| XB 70L-1-70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2440
| XB 70L-1-80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2445
| XB 70L-1-90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2450
| XB 70L-1-100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2455
| XB 70L-1-110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2460
| XB 70L-1-120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2470
| XB 70L-1-140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2480
| XB 70L-1-160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2490
| XB 70L-1-180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2499
| XB 70L-1-200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
XB 70M-1 |
|
004B2000
| XB 70M-1-50 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 50 |
|
004B2001
| XB 70M-1-60 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 60 |
|
004B2002
| XB 70M-1-70 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 70 |
|
004B2003
| XB 70M-1-80 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 80 |
|
004B2004
| XB 70M-1-90 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 90 |
|
004B2005
| XB 70M-1-100 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 100 |
|
004B2006
| XB 70M-1-110 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 110 |
|
004B2007
| XB 70M-1-120 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 120 |
|
004B2008
| XB 70M-1-140 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 140 |
|
004B2009
| XB 70M-1-160 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 160 |
|
004B2010
| XB 70M-1-180 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 180 |
|
004B2011
| XB 70M-1-200 | 25 / 16 | Kołnierz | DN65 / DN100 | 1 | 200 |
|
Dokumentacja
|
Arkusz informacyjny
XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła
VDKAE749_XB.pdf
(1,0 Mb), Numer literatury: VDKAE749, Język: polski, Data udostępnienia: 29/05 2009
|
|
|
Deklaracje zgodności
|
|
Instrukcja
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA33C_XB.pdf
(1,9 Mb), Numer literatury: VIKAA33C, Język: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Data udostępnienia: 17/09 2009
|
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf
(0,2 Mb), Numer literatury: VIKAH300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/08 2008
|
|
|
|
|
|
|
|