HomeProduktyDokumentacjaOprogramowanieKontaktyNowości
Sitemap Black Pipe  Print
Wymienniki ciepła
 
> Zakres Produktów
  Lutowane, 1-stopniowe
  XB 04, 1-stopniowe
  XB 10, 1-stopniowy
  XB 20, 1-stopniowy
  XB 24, 1-stopniowe
  XB 30, 1-stopniowy
  XB 60, 1-stopniowy
  XB 60, 1-stopniowy
  XB 40, 1-stopniowy
  XB 50, 1- stopniowy
  XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy
  lutowane, 2-stopniowe
  Skręcane

XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy



Lutowane miedzią, płytowe wymienniki ciepła zaprojektowane do układów ciepłowniczych charakteryzują się wysoką sprawnością przewodzenia ciepła. Mogą być stoswane do układów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale również do układów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia oraz aplikacji przemysłowych.

Wymienniki z oznaczeniem L są wykonane z płyt z profilowaniem zapewniającym mały spadek ciśnienia na wymienniku.

Uwaga: Wymienniki XB60 i XB 70 mają już fabrycznie zamontowane podstawy.


XB 70 H/L/M , 1 - stopniowy

Parametry techniczne



XB 70H-1

004B2012 XB 70H-1-5025 / 16KołnierzDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-6025 / 16KołnierzDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-7025 / 16KołnierzDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-8025 / 16KołnierzDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-9025 / 16KołnierzDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-10025 / 16KołnierzDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-11025 / 16KołnierzDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-12025 / 16KołnierzDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-14025 / 16KołnierzDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-16025 / 16KołnierzDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-18025 / 16KołnierzDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-20025 / 16KołnierzDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 XB 70L-1-5025 / 16KołnierzDN65 / DN100150
004B2430 XB 70L-1-6025 / 16KołnierzDN65 / DN100160
004B2435 XB 70L-1-7025 / 16KołnierzDN65 / DN100170
004B2440 XB 70L-1-8025 / 16KołnierzDN65 / DN100180
004B2445 XB 70L-1-9025 / 16KołnierzDN65 / DN100190
004B2450 XB 70L-1-10025 / 16KołnierzDN65 / DN1001100
004B2455 XB 70L-1-11025 / 16KołnierzDN65 / DN1001110
004B2460 XB 70L-1-12025 / 16KołnierzDN65 / DN1001120
004B2470 XB 70L-1-14025 / 16KołnierzDN65 / DN1001140
004B2480 XB 70L-1-16025 / 16KołnierzDN65 / DN1001160
004B2490 XB 70L-1-18025 / 16KołnierzDN65 / DN1001180
004B2499 XB 70L-1-20025 / 16KołnierzDN65 / DN1001200

XB 70M-1

004B2000 XB 70M-1-5025 / 16KołnierzDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-6025 / 16KołnierzDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-7025 / 16KołnierzDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-8025 / 16KołnierzDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-9025 / 16KołnierzDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-10025 / 16KołnierzDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-11025 / 16KołnierzDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-12025 / 16KołnierzDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-14025 / 16KołnierzDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-16025 / 16KołnierzDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-18025 / 16KołnierzDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-20025 / 16KołnierzDN65 / DN1001200


Dokumentacja



Arkusz informacyjny

Lutowany wymiennik ciepła, XB
Download
Numer literaturyVDKAE649 Data udostępnienia2007-12-06
Nazwa plikuVDKAE649_XB.pdf Rozmiar0,9 Mb
Językpolski
Deklaracje zgodności

Deklaracja WE - wymienniki ciepła
Download
Numer literaturyVJKVA249 Data udostępnienia2007-07-05
Nazwa plikuCE_DZ-wym-PL-070705.pdf Rozmiar0,1 Mb
Językpolski
Wytyczne do jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią
Download
Numer literaturyVJKVD149 Data udostępnienia2008-02-06
Nazwa plikuVJKVD149_Guideline_Waterquality_Danfoss_DH_hex.pdf Rozmiar0,1 Mb
Językpolski
Instrukcja

XB Brazed plate heat exchangers
Download
Numer literaturyVIKAA28G Data udostępnienia2006-06-14
Nazwa plikuVIKAA28G_XB-0606.pdf Rozmiar1,8 Mb
Język(8G) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,YU,CZ,PL,RU
XB Polyurethane Insulation
Download
Numer literaturyVIKAH200 Data udostępnienia2007-01-17
Nazwa plikuVIKAH200_XB_PUR_insul_inst.pdf Rozmiar0,7 Mb
JęzykBrak tekstu