Ciepłownictwo

Termostaty pokojowe



Dzięki inteligentnym termostatom pokojowym uzyskujemy pożądany komfort cieplny w całym pomieszczeniu. Danfoss opracował specjalne algorytmy zwiększające energooszczędność ogrzewania oraz ułatwiające sterowanie systemem grzewczym.

Termostaty pokojowe

Parametry techniczne



Numer katalogowyZakres temperatury
(C)
ObciążenieIP klasaWymiary termostatu
(mm)

EFET 530 series

088L0033 +5 to +45230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21

EFET 535

088L0042  230V ~ 15 A / 3450IP 3185x85x21


Dokumentacja



3 Wyszukane dokumenty: 2 instrukcja i 1 prospekt


Instrukcja
 
Termostat EFET 535 PL
088L8053 EFET 535 PL.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VISGA149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
 
Termostat EFET530_Danfoss PL
088L8052_EFET53x_PL.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VISGB149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
 


Prospekt
 
Systemy Ogrzewania Elektrycznego Danfoss
danfoss ulotka_final1.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2007