Maty grzejne



Samoprzylepne, jednostronnie zasilane maty grzejne o grubości 3,5mm.

Zastosowanie:
- do ogrzewania pomieszczeń
- dogrzewanie posadzek (efekt ciepłej podłogi)



Maty grzejne

Parametry techniczne



Numer katalogowyW/m2
(Watt)
Szerokość maty
(m)
Długość maty
(m)
m2 maty
(m2)
Moc
(W)

Twin Conductor, EFTM

088L0200 1500,510,575
088L0201 1500,521,0150
088L0202 1500,531,5225
088L0203 1500,542,0300
088L0204 1500,552,5375
088L0205 1500,563,0450
088L0206 1500,573,5525
088L0207 1500,584,0600
088L0208 1500,5105,0750
088L0209 1500,5126,0900
088L0210 1500,5147,01050
088L0211 1500,5168,01200
088L0212 1500,5189,01350
088L0213 1500,52010,01500
088L0214 1500,524121800


Dokumentacja



6 Wyszukane dokumenty: 1 certyfikaty, 4 instrukcja i 1 prospekt


Certyfikaty
 
Deklaracja zgodności - maty grzejne
KDZ_maty_grzejne.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VCSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/02 2008
 


Instrukcja
 
ECflex Grzanie Zastosowania
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ249.pdf (6,8 Mb), Numer literatury: VIAMJ249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2012
 
Mata grzejna, EFTM 100/150
088L8006 EFTM-PL2007.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VISEF149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
 
Zastosowania ECmat i ECflex do ogrzewania wnętrz
Indoor_X001502_VIEGC249.pdf (8,8 Mb), Numer literatury: VIEGC249, Język: polski, Data udostępnienia: 10/06 2011
 
Zastosowania ECmat i ECflex do ogrzewania wnętrz.
Indoor_X001502_VIEGC349.pdf (8,8 Mb), Numer literatury: VIEGC349, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2012
 


Prospekt
 
Systemy Ogrzewania Elektrycznego Danfoss
danfoss ulotka_final1.pdf (1,4 Mb), Numer literatury: VBSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2007