|
|
|
Maty grzejne
Samoprzylepne, jednostronnie zasilane maty grzejne o grubości 3,5mm.
Zastosowanie:
- do ogrzewania pomieszczeń
- dogrzewanie posadzek (efekt ciepłej podłogi)
|
|
|
Parametry techniczne
| Numer katalogowy | W/m2 (Watt) | Szerokość maty (m) | Długość maty (m) | m2 maty (m2) | Moc (W) |
Twin Conductor, EFTM |
|
088L0200
| 150 | 0,5 | 1 | 0,5 | 75 |
|
088L0201
| 150 | 0,5 | 2 | 1,0 | 150 |
|
088L0202
| 150 | 0,5 | 3 | 1,5 | 225 |
|
088L0203
| 150 | 0,5 | 4 | 2,0 | 300 |
|
088L0204
| 150 | 0,5 | 5 | 2,5 | 375 |
|
088L0205
| 150 | 0,5 | 6 | 3,0 | 450 |
|
088L0206
| 150 | 0,5 | 7 | 3,5 | 525 |
|
088L0207
| 150 | 0,5 | 8 | 4,0 | 600 |
|
088L0208
| 150 | 0,5 | 10 | 5,0 | 750 |
|
088L0209
| 150 | 0,5 | 12 | 6,0 | 900 |
|
088L0210
| 150 | 0,5 | 14 | 7,0 | 1050 |
|
088L0211
| 150 | 0,5 | 16 | 8,0 | 1200 |
|
088L0212
| 150 | 0,5 | 18 | 9,0 | 1350 |
|
088L0213
| 150 | 0,5 | 20 | 10,0 | 1500 |
|
088L0214
| 150 | 0,5 | 24 | 12 | 1800 |
|
Dokumentacja
|
Certyfikaty
Deklaracja zgodności - maty grzejne
KDZ_maty_grzejne.pdf
(0,1 Mb), Numer literatury: VCSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 08/02 2008
|
|
|
Instrukcja
ECflex Grzanie Zastosowania
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ249.pdf
(6,8 Mb), Numer literatury: VIAMJ249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2012
|
Mata grzejna, EFTM 100/150
088L8006 EFTM-PL2007.pdf
(0,7 Mb), Numer literatury: VISEF149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/12 2007
|
Zastosowania ECmat i ECflex do ogrzewania wnętrz
Indoor_X001502_VIEGC249.pdf
(8,8 Mb), Numer literatury: VIEGC249, Język: polski, Data udostępnienia: 10/06 2011
|
Zastosowania ECmat i ECflex do ogrzewania wnętrz.
Indoor_X001502_VIEGC349.pdf
(8,8 Mb), Numer literatury: VIEGC349, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2012
|
|
|
Prospekt
Systemy Ogrzewania Elektrycznego Danfoss
danfoss ulotka_final1.pdf
(1,4 Mb), Numer literatury: VBSEA149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2007
|
|
|
|
|
|
|
|