Ciepłownictwo

VS 2



VS 2 są zaworami 2-drogowymi przeznaczonymi do pracy w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u. w sytemie przepływowym lub zasobnikowym oraz w układach wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

VS 2

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VS 2

065F2111 150,25161302Gwint zewnętrzny4
065F2112 150,4161302Gwint zewnętrzny4
065F2113 150,63161302Gwint zewnętrzny4
065F2114 151161302Gwint zewnętrzny4
065F2115 151,6161302Gwint zewnętrzny4
065F2120 202,5161302Gwint zewnętrzny5
065F2125 254161302Gwint zewnętrzny5


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
VS 2
VS-2_ED97L649.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: ED97L649, Język: polski, Data udostępnienia: 19/09 2006
 


Instrukcja
 
AMV 13
EI96H400-AMV13.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI96H400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 16/03 2010
 
VS 2
ei97y100.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: EI97Y100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 22/09 1999
 
VS2 2-way valve
ei97q200.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: EI97Q200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 13/12 2001
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005
 


Akcesoria