VL 3



VL 3 są to zawory grzybkowe o charakterystyce logarytmicznej, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w instalacjach ciepłej wody i układach z wodą lodową.

VL 3

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VL 3

065Z0351 150,6361303Kołnierz10
065Z0352 15161303Kołnierz10
065Z0353 151,661303Kołnierz10
065Z0354 152,561303Kołnierz10
065Z0355 15461303Kołnierz10
065Z0356 206,361303Kołnierz10
065Z0357 251061303Kołnierz10
065Z0358 321661303Kołnierz15
065Z0359 402561303Kołnierz15
065Z0360 504061303Kołnierz15
065Z0361 656361303Kołnierz20
065Z0362 8010061303Kołnierz20
065Z3413 10014561203Kołnierz30


Dokumentacja



13 Wyszukane dokumenty: 5 arkusz informacyjny, 7 instrukcja i 1 prospekt


Arkusz informacyjny
 
AME 435 (Generation 2009)
VDLEK249_AME435.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDLEK249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AME 438 SU (Generation 2009)
VDLEO249_AME438SU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEO249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
AMV 435 (Generation 2009)
VDLEN249_AMV435.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEN249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VDLEP249_AMV438SU.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDLEP249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
VL2, VL3 Zawory (Generation 2009)
VDLSF349_VL2-3.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VDLSF349, Język: polski, Data udostępnienia: 30/01 2011
 


Instrukcja
 
Adapters AMV/E 15,25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Generation 2009)
VIBLC200_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIBLC200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 04/06 2010
 
AME 25, AME 35
EI96A92V_AME25-35.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: EI96A92V, Język: DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 25, AMV 35
EI96X400_AMV25-AMV35.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EI96X400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 335, AMV 435 (Generation 2009)
VILEI23B_AMV335-435.pdf (5,6 Mb), Numer literatury: VILEI23B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 02/09 2010
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VILSC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2009
 
VL 2, VL 3
ei97v100.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: EI97V100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 01/07 1999
 
VRB 2/3, VRG 2/3, VF 2/3, VL 2/3 (Generation 2009)
VILSB200_VRB-VRG-VF-VL.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILSB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/12 2009
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005