Ciepłownictwo

VF 3



VF 3 są zaworami grzybkowymi z charakterystyką logarytmiczną, zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązania w układach z wodą gorącą i wodą lodową.

VF 3

Parametry techniczne



Numer katalogowyDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. temp.
czynnika
(°C)
Liczba króćców
(drogowy)
Typ przyłączaSkok
(mm)

VF 3

065B1685 100145161303Kołnierz30
065B3125 125220162003Kołnierz40
065B3150 150320162003Kołnierz40
065Z0251 150.63161303Kołnierz10
065Z0252 151161303Kołnierz10
065Z0253 151.6161303Kołnierz10
065Z0254 152.5161303Kołnierz10
065Z0255 154161303Kołnierz10
065Z0256 206.3161303Kołnierz10
065Z0257 2510161303Kołnierz10
065Z0258 3216161303Kołnierz15
065Z0259 4025161303Kołnierz15
065Z0260 5040161303Kołnierz15
065Z0261 6563161303Kołnierz20
065Z0262 80100161303Kołnierz20


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
AME 435 (Generation 2009)
VDLEK249_AME435.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VDLEK249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AME 438 SU (Generation 2009)
VDLEO249_AME438SU.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEO249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
AMV 435 (Generation 2009)
VDLEN249_AMV435.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VDLEN249, Język: polski, Data udostępnienia: 08/03 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
VDLEP249_AMV438SU.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VDLEP249, Język: polski, Data udostępnienia: 30/05 2010
 
Zawory regulacyjne VF 2, VF 3
VDLSD549_VF2-3.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VDLSD549, Język: polski, Data udostępnienia: 28/02 2012
 


Instrukcja
 
Adapter AMV/AME 335, 435/VRB, VRG, VF, VL (old valves); AB-QM (DN40-100)
VIBLD200_Adapter_VRG-B_VF-VL_Old_AB-QM.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VIBLD200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/11 2010
 
Adapters AMV/E 15,25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Generation 2009)
VIBLC200_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIBLC200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 04/06 2010
 
AME 25, AME 35
EI96A92V_AME25-35.pdf (4,6 Mb), Numer literatury: EI96A92V, Język: DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 25, AMV 35
EI96X400_AMV25-AMV35.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: EI96X400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 27/09 2010
 
AMV 335, AMV 435 (Generation 2009)
VILEI23B_AMV335-435.pdf (5,6 Mb), Numer literatury: VILEI23B, Język: DK,GB,DE,SE,PL,CN,HU,SI,LT,ES,RU,RO,IT, Data udostępnienia: 02/09 2010
 
AMV 438 SU (Generation 2009)
AMV438SU_VILEG13O.pdf (3,4 Mb), Numer literatury: VILEG13O, Język: DK,GB,DE,ES,LT,CN,HU,PL,RU, Data udostępnienia: 23/08 2010
 
Stem heater AMV(E) 335, 435 (Generation 2009)
VIBLE200_StemHeater_AMV-E435_VR-VF-VL.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VIBLE200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/04 2012
 
Stuffing box VRB, VRG, VF, VL (Generation 2009)
VILSC100_VRB-G-VF-VL_stuffing box.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VILSC100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 19/08 2009
 
VF / VFS / VRG / VRB
EI97U200_VF-VFS-VRB-VRG.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI97U200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 26/06 2008
 
VF 2/3 Spare parts (DN 65-100)
ei97z100.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: EI97Z100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 21/01 2000
 
VF/VFS Spare parts
ei98d100.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: EI98D100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 20/01 2000
 
VRB 2/3, VRG 2/3, VF 2/3, VL 2/3 (Generation 2009)
VILSB200_VRB-VRG-VF-VL.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VILSB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 02/12 2009
 


Prospekt
 
Zawory regulacyjne z napędami
VB00C549.pdf (9,9 Mb), Numer literatury: VB00C549, Język: polski, Data udostępnienia: 01/07 2005