| Numer katalogowy | Opis | Min. temperatura (°C) | Max. temperatura (°C) |
ESMU 100 |
|
087B1180
| Czujnik zanurzeniowy Pt 1000, 100 mm, miedź | 0 | 140 |
|
087B1182
| Czujnik zanurzeniowy Pt 1000, 100 mm, stal nierdzewna | 0 | 140 |
ESMU 250 |
|
087B1181
| Czujnik zanurzeniowy Pt 1000, 250 mm, miedź | 0 | 140 |
|
087B1183
| Czujnik zanurzeniowy Pt 1000, 250 mm, stal nierdzewna | 0 | 140 |