Ciepłownictwo

ECL Comfort 300



Regulator stosowany w układach grzewczych z dwoma obiegami. Posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nastawy cyfrowe,opcjonalnie komunikację oraz załączoną inteligentną Kartę ECL wraz z instrukcją użytkownika.

ECL Comfort 300

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Comfort 300

087B1130 Wyposażenie uniwersalne - 230 V ac23036
087B1134 Wyposażenie uniwersalne - 24 V ac2436
087B1135 Wyposażenie uniwersalne - 230V23036


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
ECA 71, moduł MODBUS do ECL Comfort 200/300
VDKNM249_ECA71.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDKNM249, Język: polski, Data udostępnienia: 23/08 2006
 
ECA 73, M-Bus combi module for the ECL Comfort 300S
VDKNU349_ECA73.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDKNU349, Język: polski, Data udostępnienia: 01/09 2008
 
ECA 84, moduł M-Bus do ECL Comfort 300
VDBAW249_ECA84.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDBAW249, Język: polski, Data udostępnienia: 24/01 2007
 
ECA 86 - Moduł do monitorowania temperatur i alarmów, do ECL Comfort 300
VDBBA149_ECA86.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VDBBA149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/01 2007
 
ECA 9010 moduł zdalnego sterowania zewnętrznego
VD76Y149_ECA9010.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VD76Y149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/01 2007
 
ECL Comfort 300
VD7CA649-ECLCom300.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VD7CA649, Język: polski, Data udostępnienia: 15/10 2005
 
ECL Comfort 300 / 301
VD7CA949_ECL300.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VD7CA949, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 
ECL Comfort 300/301 incl. ECA 88 pulse module
VDBBN349_ECL300_301_ECA88.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDBBN349, Język: polski, Data udostępnienia: 22/01 2009
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECA 71 instrukcja montażowa
VIKNZ27S_ECA_71.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKNZ27S, Język: GB,DE,PL,RU, Data udostępnienia: 09/10 2006
 
ECA 71 protocol
VIKPO202_ECA71.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIKPO202, Język: English, Data udostępnienia: 26/02 2008
 
ECA 73 mounting guide
VIKPB47S_ECA73.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VIKPB47S, Język: GB,DE,PL,RU, Data udostępnienia: 25/08 2008
 
ECA 84_ECL Comfort 300 Moduł M-Bus
VIBAP149.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VIBAP149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 200 & 300
vibaz15y.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIBAZ15Y, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,PL,RU, Data udostępnienia: 13/06 2001
 
ECL Comfort 200/300
vi7bb200.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VI7BB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 24/10 2000
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 300 - C14
VI7CP149.PDF (1,6 Mb), Numer literatury: VI7CP149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C25
VI7CI149.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VI7CI149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C37
VI7CE149.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VI7CE149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C47
VI7CQ149.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VI7CQ149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C55
VI7CJ149.pdf (0,8 Mb), Numer literatury: VI7CJ149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C60
VI7CB149.pdf (1,5 Mb), Numer literatury: VI7CB149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C66
VI7CC249.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VI7CC249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 - C75
VI7CK149.PDF (1,8 Mb), Numer literatury: VI7CK149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 300 incl. ECA 88 pulse module
VIBBO149_ECA88.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIBBO149, Język: polski, Data udostępnienia: 01/06 2007
 
ECL Comfort 300, QG - C25, C35, C37, C66, C85
vi7ca149.pdf (0,4 Mb), Numer literatury: VI7CA149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/03 1999
 
ECL Comfort 300, QG - C55, C75
vi7ch149.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VI7CH149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 1999
 
ECL Comfort 300, QG - C60
VI7CF149.pdf (0,0 Mb), Numer literatury: VI7CF149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/03 1999
 


Oprogramowanie downloads
 
ECA 82 XIF version 1.6
ECL16.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSJEA100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.7
ECL17.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLU100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.9
ECL19.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLT100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/01 2005
 
ECA 82 XIF version 1.91
ECL191.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLS100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 2.11
ECL211.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTB100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 23/10 2006
 
ECA 82 XIF version 3.0
ECL30.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTI100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/11 2007
 
ECL Comfort Address Tool, ECAT
ECAT.zip (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTH200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/12 2008
 
ECL Comfort service software ver. 1.3
ECL Comfort 1_3.zip (15,8 Mb), Numer literatury: VSJEV100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 31/08 2005
 


Akcesoria



087B1145 Zestaw do montażu ECL
A00 Karta aplikacji rozszerzającej kartę C75 o dodatkowe wejścia.
ECA 60 Panel pokojowy ECA 60 jest stosowany do regulacji temperatury komfortu i obniżenia, oraz do zdalnej zmiany trybu pracy regulatora ECL Comfort 100, 200,300.ECA60 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 61 Panel zdalnego sterowania jest stosowany do regulacji czasu, temperatury komfortu i obniżenia oraz zdalnej zmiany pracy regulatora. Z regulatorem ECL Comfort podłączony jest za pomocą dwużyłowej skrętki. Zasilanie doprowadzone jest z regulatora. Zoptymalizowany czas włączenia i wyłączenia.ECA 61 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
087B1169 Panel pokojowy ECA 62 jest urządzeniem służącym do regulacji temperatury wewnętrznej oraz sterowania nadrzędnego regulatorami elektronicznymi ECL. Współpracuje z ECL Comfort 100, 200, 300 i jest podłączany do nich dwużyłową skrętką poprzez wyjścia SD-Bus. Zasilany jest z regulatora. ECA 62 ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.
087B1143 Panel zdalnego sterowania ECA 63 jest używany do nastaw harmonogramu tygodniowego, temperatury wewnętrznej oraz sterowania nadrzędnego regulatorem elektronicznymi ECL Comfort. Współpracuje z ECL Comfort 100, 200, 300 i jest podłączany do nich dwużyłową skrętką poprzez wyjście SD-Bus. Zasilany jest z regulatora. ECA 63 posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.
ECA 71 Moduł komunikacyjny ECA 71 MODBUS umożliwia utworzenie sieci MODBUS przy użyciu standardowych komponentów sieciowych. Poprzez system SCADA (klient OPC) i serwer Danfoss OPC istnieje możliwość sterowania regulatorami ECL Comfort 200/300 w sposób zdalny.
ECA 73 Moduł komunikacyjny ECA 73 umożliwia regulatorowi ECL Comfort odczyt zmierzonych wartości przepływu i zużycia energii z podłączonych liczników ciepła, a także odczyt temperatur. Zmierzone dane z liczników ciepła mogą zostać użyte w celu ograniczania przepływu/energii zależnie od temperatury zewnętrznej. ECA 73 może być stosowany w regulatorze ECL Comfort 300S (począwszy od wersji regulatora 1.10) ze wszystkimi kartami aplikacji ECL.
ECA 82 Moduł ECA 82 do komunikacji regulatorów serii ECL Comfort 200/ 300 z innymi urządzeniami w sieci LON. Umożliwia sterowanie i monitorowanie regulatora ECL Comfort 200/ 300 ze stacji operatorskiej. ECA 82 współpracuje ze wszystkimi kartami ECL do regulatorów ECL Comfort 200 i 300.
ECA 84 Moduł M- BUS ECA 84 umożliwia regulatorowi ECL Comfort odczyt mierzonych wartości przepływu lub energii poprzez podłączony licznik ciepła/ energii.ECL Comfort może wykorzystać mierzone wartości do realizacji, zależnego od temperatury zewnętrznej, ograniczenia przepływu lub energii.
087B1160 ECA 87 RS 232 panel zdalnego sterowania oraz moduł transmisji danych zapewnia użytkownikowi bezpieczny dostęp do ECL Comfort 200/ 300 poprzez komputer lub modem.
087B1148
Płyta montażowa ECL Płyta montażowa do mocowania regulatora ECL Comfort na ścianie.