Ciepłownictwo

ECL Comfort 200



Regulator stosowany do regulacji jednego obiegu (c.o. lub c.w.u.). Posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nastawy cyfrowe, opcjonalnie komunikację oraz załączaną instrukcję obsługi.

ECL Comfort 200

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis Zasilanie

(Va.c.50 Hz)
Wyjścia przekaźnikoweWejścia czujnikowe

ECL Comfort 200

087B1120 Wyposażenie uniwersalne - 230 V ac23024
087B1124 Wyposażenie uniwersalne - 24 V ac2424


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
ECA 71, moduł MODBUS do ECL Comfort 200/300
VDKNM249_ECA71.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VDKNM249, Język: polski, Data udostępnienia: 23/08 2006
 
ECA 9010 moduł zdalnego sterowania zewnętrznego
VD76Y149_ECA9010.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VD76Y149, Język: polski, Data udostępnienia: 24/01 2007
 
ECL Comfort 200
VD7BA649_ECL200.pdf (1,2 Mb), Numer literatury: VD7BA649, Język: polski, Data udostępnienia: 16/01 2009
 
Regulator ECL Comfort 210 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31
VDKTW149_ECL210_ECA30-31.pdf (1,6 Mb), Numer literatury: VDKTW149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Instrukcja
 
ECA 71 instrukcja montażowa
VIKNZ27S_ECA_71.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: VIKNZ27S, Język: GB,DE,PL,RU, Data udostępnienia: 09/10 2006
 
ECA 71 protocol
VIKPO202_ECA71.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VIKPO202, Język: English, Data udostępnienia: 26/02 2008
 
ECL Comfort 200 - P16
VI7BE249.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VI7BE249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 200 - P17
VI7BF249.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI7BF249, Język: polski, Data udostępnienia: 19/06 2002
 
ECL Comfort 200 - P20
VI7BD149.pdf (0,6 Mb), Numer literatury: VI7BD149, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 200 - P30
VI7BC249.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: VI7BC249, Język: polski, Data udostępnienia: 07/10 2003
 
ECL Comfort 200 & 300
vibaz15y.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: VIBAZ15Y, Język: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,PL,RU, Data udostępnienia: 13/06 2001
 
ECL Comfort 200, QG - P16, P17
VI7BG149.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VI7BG149, Język: polski, Data udostępnienia: 21/06 1999
 
ECL Comfort 200, QG - P20, P30
Vi7ba149.pdf (0,1 Mb), Numer literatury: VI7BA149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/03 1999
 
ECL Comfort 200/300
vi7bb200.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VI7BB200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 24/10 2000
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG.pdf (3,7 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 
ECL Comfort 210/310 - Instrukcja użytkownika
VIKTY149_ECL210_310_UG_booklet_lowres.pdf (3,8 Mb), Numer literatury: VIKTY149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2010
 


Oprogramowanie downloads
 
ECA 82 XIF version 1.6
ECL16.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSJEA100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.7
ECL17.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLU100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.9
ECL19.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLT100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/01 2005
 
ECA 82 XIF version 1.91
ECL191.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKLS100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 2.11
ECL211.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTB100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 23/10 2006
 
ECA 82 XIF version 3.0
ECL30.XIF (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTI100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 05/11 2007
 
ECL Comfort Address Tool, ECAT
ECAT.zip (0,0 Mb), Numer literatury: VSKTH200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 03/12 2008
 
ECL Comfort service software ver. 1.3
ECL Comfort 1_3.zip (15,8 Mb), Numer literatury: VSJEV100, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 31/08 2005
 


Akcesoria



087B1145 Zestaw do montażu ECL
ECA 60 Panel pokojowy ECA 60 jest stosowany do regulacji temperatury komfortu i obniżenia, oraz do zdalnej zmiany trybu pracy regulatora ECL Comfort 100, 200,300.ECA60 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 61 Panel zdalnego sterowania jest stosowany do regulacji czasu, temperatury komfortu i obniżenia oraz zdalnej zmiany pracy regulatora. Z regulatorem ECL Comfort podłączony jest za pomocą dwużyłowej skrętki. Zasilanie doprowadzone jest z regulatora. Zoptymalizowany czas włączenia i wyłączenia.ECA 61 ma wbudowany czujnik temperatury. Jeżeli są dwa obiegi grzewcze możliwe jest podłączenie dwóch urządzeń ECA 60 panele pokojowe/ ECA 61 panele zdalnego sterowania do tej samej szyny SD- BUS.
ECA 62 Panel pokojowy ECA 62 jest urządzeniem służącym do regulacji temperatury wewnętrznej oraz sterowania nadrzędnego regulatorami elektronicznymi ECL. Współpracuje z ECL Comfort 100, 200, 300 i jest podłączany do nich dwużyłową skrętką poprzez wyjścia SD-Bus. Zasilany jest z regulatora. ECA 62 ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.
ECA 63 Panel zdalnego sterowania ECA 63 jest używany do nastaw harmonogramu tygodniowego, temperatury wewnętrznej oraz sterowania nadrzędnego regulatorem elektronicznymi ECL Comfort. Współpracuje z ECL Comfort 100, 200, 300 i jest podłączany do nich dwużyłową skrętką poprzez wyjście SD-Bus. Zasilany jest z regulatora. ECA 63 posiada wbudowany czujnik temperatury i wilgotności.
ECA 71 Moduł komunikacyjny ECA 71 MODBUS umożliwia utworzenie sieci MODBUS przy użyciu standardowych komponentów sieciowych. Poprzez system SCADA (klient OPC) i serwer Danfoss OPC istnieje możliwość sterowania regulatorami ECL Comfort 200/300 w sposób zdalny.
ECA 73 Moduł komunikacyjny ECA 73 umożliwia regulatorowi ECL Comfort odczyt zmierzonych wartości przepływu i zużycia energii z podłączonych liczników ciepła, a także odczyt temperatur. Zmierzone dane z liczników ciepła mogą zostać użyte w celu ograniczania przepływu/energii zależnie od temperatury zewnętrznej. ECA 73 może być stosowany w regulatorze ECL Comfort 300S (począwszy od wersji regulatora 1.10) ze wszystkimi kartami aplikacji ECL.
ECA 81 ECA 81 jest modułem RS 232 stosowanym przede wszystkim wraz z programem serwisowym ECL Comfort.
ECA 82 Moduł ECA 82 do komunikacji regulatorów serii ECL Comfort 200/ 300 z innymi urządzeniami w sieci LON. Umożliwia sterowanie i monitorowanie regulatora ECL Comfort 200/ 300 ze stacji operatorskiej. ECA 82 współpracuje ze wszystkimi kartami ECL do regulatorów ECL Comfort 200 i 300.
ECA 87 ECA 87 RS 232 panel zdalnego sterowania oraz moduł transmisji danych zapewnia użytkownikowi bezpieczny dostęp do ECL Comfort 200/ 300 poprzez komputer lub modem.
ECL Zestaw panelowy
Płyta montażowa ECL Płyta montażowa do mocowania regulatora ECL Comfort na ścianie.