Ciepłownictwo

AMV(E) 20/23



AMV 20/23 są siłownikami sterowanymi sygnałem 3-punktowym a AME 20/23 sygnałem analogowym.
Ponadto, AMV(E)23 są siłownikami z funkcją bezpieczeństwa.
Dodatkowo, poza funkcjami podstawowymi takimi jak możliwość regulacji ręcznej i wskaźnik położenia, siłowniki wyposażone są w przeciążeniowy wyłącznik krańcowy zabezpieczający siłownik z zaworem przed uszkodzeniem.


AMV(E) 20/23

Parametry techniczne



Numer katalogowyZasilanie
(V a.c.)
Pobór mocy
(VA)
Sygnał sterującySiła
(N)
Szybkość przesuwu
(s/mm)
Sprężyna do dołu

AME 20

082G3015 244Analogowy45015Nie

AME 23

082G3016 249Analogowy45015Tak

AMV 20

082G3007 2302,153-punktowy45015Nie
082G3008 242,153-punktowy45015Nie

AMV 23

082G3009 23073-punktowy45015Tak
082G3010 2473-punktowy45015Tak


Dokumentacja



8 Wyszukane dokumenty: 3 arkusz informacyjny i 5 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ame10-20-30-13-23-33_ed95w959c.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: ED95W949, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/23 SU/33
ED95N549_AMV10.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: ED95N549, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
AVQM PN 16 (Generacja 2006)
AVQM_PN16_VDDBV149.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDDBV149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 


Instrukcja
 
AME 20/30
AME20-30_EI96I22U.pdf (5,3 Mb), Numer literatury: EI96I22U, Język: DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Data udostępnienia: 28/08 2010
 
AME 23/23 SU/33
AME23-23SU-33_EI96G33N.pdf (5,8 Mb), Numer literatury: EI96G33N, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Data udostępnienia: 27/08 2010
 
AMV 20, AMV 30
EI96A200_AMV20-30.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI96A200, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/03 2010
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Numer literatury: EI96B55Q, Język: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Data udostępnienia: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C300_AMV23-33.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: EI96C300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/03 2010