Ciepłownictwo

AMV(E) 10/13



AMV 10/13 są siłownikami sterowanymi sygnałem 3-punktowym a AME 10/13 sygnałem analogowym.

Ponadto AMV(E) 13 są siłownikami z funkcją bezpieczeństwa. Siłowniki zapewniają odcięcie instalacji w przypadku zaniku napięcia.

Poza funkcjami podstawowymi takimi jak możliwość regulacji ręcznej i wskaźnik położenia, siłowniki wyposażone są w przeciążeniowy wyłącznik krańcowy zabezpieczający siłownik z zaworem przed uszkodzeniem.


AMV(E) 10/13

Parametry techniczne



Numer katalogowyZasilanie
(V a.c.)
Pobór mocy
(VA)
Sygnał sterującySiła
(N)
Szybkość przesuwu
(s/mm)
Sprężyna do dołu

AME 10

082G3005 244Analogowy30014Nie

AME 13

082G3006 249Analogowy30014Tak

AMV 10

082G3001 2302,153-punktowy30014Nie
082G3002 242,153-punktowy30014Nie

AMV 13

082G3003 23073-punktowy30014Tak
082G3004 2473-punktowy30014Tak


Dokumentacja



7 Wyszukane dokumenty: 3 arkusz informacyjny i 4 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ame10-20-30-13-23-33_ed95w959c.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: ED95W949, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/23 SU/33
ED95N549_AMV10.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: ED95N549, Język: polski, Data udostępnienia: 02/07 2007
 
AVQM PN 16 (Generacja 2006)
AVQM_PN16_VDDBV149.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: VDDBV149, Język: polski, Data udostępnienia: 10/05 2006
 


Instrukcja
 
AME 10
AME10-EI96L11F.pdf (1,9 Mb), Numer literatury: EI96L11F, Język: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Data udostępnienia: 28/03 2007
 
AME 13
AME13_EI96J28C.pdf (3,5 Mb), Numer literatury: EI96J28C, Język: DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Data udostępnienia: 28/09 2010
 
AMV 10
EI96E300_AMV10.pdf (0,7 Mb), Numer literatury: EI96E300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 14/03 2010
 
AMV 13
EI96H400-AMV13.pdf (0,5 Mb), Numer literatury: EI96H400, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 16/03 2010