Ciepłownictwo

AMB 162/182



AMB 162/182 są siłownikami stosowanymi do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania, współpracują z obrotowymi zaworami 3- i 4-drogowymi typu HRE, HFE i HRB.

AMB 162/182

Parametry techniczne



Numer katalogowyZasilanie
(V a.c.)
Pobór mocy
(VA)
Sygnał sterującyMoment obrotowy
(Nm)
Czas obrotu
(s)

AMB 162

082H0010 2302,53-punktowy5670
082H0011 2302,53-punktowy5140
082H0012 242,53-punktowy5140
082H0013 2302,53-punktowy5140
082H0014 242,53-punktowy5140
082H0015 2302,53-punktowy570
082H0016 242,5Analogowy5140

AMB 182

082H0017 230 3-punktowy1070
082H0018 24 3-punktowy1070
082H0019 230 3-punktowy15280
082H0020 230 3-punktowy15280
082H0021 24 3-punktowy15280
082H0022 24 Analogowy15280
082H0023 24 Analogowy15140


Dokumentacja



5 Wyszukane dokumenty: 2 arkusz informacyjny i 3 instrukcja


Arkusz informacyjny
 
AMB 162, AMB 182 (Generation 2009)
ED96N649_AMB162-182.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: ED96N649, Język: polski, Data udostępnienia: 19/01 2009
 
HRB 3, HRB 4 (Generation 2009)
ED97J549_HRB.pdf (0,9 Mb), Numer literatury: ED97J549, Język: polski, Data udostępnienia: 30/11 2009
 


Instrukcja
 
AMB 162/182 (230V)
AMB 162-182 _230V.pdf (1,1 Mb), Numer literatury: VIKGX19J, Język: (9J) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,IT,FI,PL, Data udostępnienia: 26/09 2008
 
AMB 162/182 (24V)
AMB 162-182_24V.pdf (1,3 Mb), Numer literatury: VIKGW19J, Język: (9J) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,IT,FI,PL, Data udostępnienia: 26/09 2008
 
HRB, HRE, HFE accessories (Generation 2009)
VILSA300_HRB-HREAdapter.pdf (1,0 Mb), Numer literatury: VILSA300, Język: Brak tekstu, Data udostępnienia: 29/01 2010