Ciepłownictwo

PFM 4000



PFM 4000 jest urządzeniem do pomiaru przepływu i wykonywania równoważenia hydraulicznego w instalacjach grzewczych chłodniczych oraz ciepłej wody użytkowej. PFM 4000 może być również wykorzystywany do pomiaru ciśnienia i temperatury.





PFM 4000

Parametry techniczne



Numer katalogowyOpis

PFM 4000

003L8200 Wersja Bluetooth, max. ciśnienie statyczne 10 bar
003L8201 Wersja Bluetooth, max. ciśnienie statyczne 20 bar
003L8202 PFM 4000 wersja radiowa - 10 bar
003L8203 PFM 4000 wersja radiowa - 20 bar


Dokumentacja





Arkusz informacyjny
 
Urządzenie pomiarowe PFM 4000
Arkusz_informacyjny_PFM-4000_VDE2C249_2012.pdf (0,3 Mb), Numer literatury: VDE2C249, Język: polski, Data udostępnienia: 18/04 2012
 


Instrukcja
 
Instrukcja PFM4000
PFM 4000 instrukcja.pdf (4,1 Mb), Numer literatury: VIE2A149, Język: polski, Data udostępnienia: 17/02 2009
 


Katalog
 
Automatyczne i ręczne zawory równoważące - Katalog 2012
Katalog_zaworow_podpionowych_VKA6F149_2012.pdf (22,3 Mb), Numer literatury: VKA6F149, Język: polski, Data udostępnienia: 19/04 2012
 


Oprogramowanie downloads
 
Oprogramowanie PFM 4000 - wersja Bluetooth
PFM4000Bt_ver_2_5_9.zip (1,8 Mb), Numer literatury: VSE2E302, Język: English, Data udostępnienia: 12/09 2011
 
Oprogramowanie PFM 4000 - wersja radiowa
PFM4000MS-ver_2_5_9.zip (3,1 Mb), Numer literatury: VSE2F302, Język: English, Data udostępnienia: 12/09 2011
 


Poradnik
 
Czas zwrotu inwestycji - przykłady i referencje
Broszura_oszczednosci_2011.pdf (7,1 Mb), Numer literatury: VAA6C149, Język: polski, Data udostępnienia: 18/02 2011
 
Poradnik projektanta 2011
Poradnik-projektanta_06_11.pdf (8,4 Mb), Numer literatury: VAA6D149, Język: polski, Data udostępnienia: 13/06 2011